FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM
-
Kombiableiter Typ 1+2
2905988
Steckbarer und leckstromfreier Blitzstromableiter für höhere Nennspannungen, gem. Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze in TN- und IT-Ausführung (L1, L2, L3, PE).
Produktdetails
Produkttyp | Kombiableiter |
Produktfamilie | SEC Family |
IEC-Prüfklasse | I / II |
T1 / T2 | |
EN Type | T1 / T2 |
Stromversorgungssystem IEC | TN-C |
IT | |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 3 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Betriebsstrom | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
Abisolierlänge | 18 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 13 ... 2 |
Anschlussart | Gabelkabelschuh |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 106,8 mm |
Höhe | 95,2 mm |
Tiefe | 74,5 mm |
Teilungseinheit | 6 TE |
Farbe (Stecker) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Basiselement) | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Schutzpfade | L-PE |
L-PEN | |
Wirkungsrichtung | 3L-N/PE |
Nennspannung UN | 400/690 V AC (TN-C) |
400 V AC (IT) | |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 440 V AC |
Nennlaststrom IL | 125 A (< 55 °C) |
Schutzleiterstrom IPE | < 5 µA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 35 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 50 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 17,5 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 310 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 35 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi | 50 kA |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 50 kA |
Schutzpegel Up | ≤ 2,5 kV |
Restspannung Ures | ≤ 2,5 kV (bei In) |
≤ 2,7 kV (bei Imax) | |
≤ 2 kV (bei 17,5 kA) | |
≤ 1,7 kV (bei 7 kA) | |
≤ 1,5 kV (bei 3,5 kA) | |
TOV-Verhalten bei UT | 580 V AC (5 s / withstand mode) |
800 V AC (120 min / withstand mode) | |
1640 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 125 A (gG) |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 400 A (gG) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-Spezifikationen | |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-L) | 880 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-G) | 440 V AC |
Kurzschlussfestigkeit (SCCR) | 25 kA |
Nennspannungsschutz VPR (L-L) | 3000 V |
Nennspannungsschutz VPR (L-G) | 1800 V |
Nennableitstoßstrom In | 20 kA |
Schutzpfade | L-L |
L-G | |
Nennspannung | 400 V AC |
400/690 V AC | |
Nennlaststrom IL | 50 A |
Energieverteilungssystem | Delta |
Wye | |
Nennfrequenz | 50/60 Hz |
SPD Typ | 2CA |
UL Anzeige / Fernmeldung | |
Betriebsspannung | 125 V AC |
Betriebsstrom AC | 1 A AC |
UL-Anschlussdaten | |
Anzugsdrehmoment | 40 lbf-in. |
Leiterquerschnitt AWG | 3 ... 2 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2905988 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1172 |
GTIN | 4055626013275 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.192,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.084 g |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | N,N-dimethylacetamide (CAS-Nr.: 127-19-5) |
SCIP | b49584e0-967c-49f2-9261-c65a371926c2 |
Kompatible Produkte
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
EML (20XE)R - Etikett 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etikett 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach 0803595
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-440/35-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1 2905989
Ihre Vorteile
Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Beste Schutzwirkung bei energiereichen Blitzströmen dank Funkenstreckentechnologie mit niedrigem Restspannungsverlauf
Höchste Leistungsfähigkeit auf kleinstem Raum: kompakte Bauform mit hohem Ableitvermögen bei hoher Nennspannung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg