FLT-SEC-H-T1-264/25-P
-
Überspannungsschutzstecker Typ 1
2905968
Ersatzstecker für Blitzstromableiter der Produktreihe FLASHTRAB SEC HYBRID 264, für die Strecken L-N und L-PEN.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Beste Schutzwirkung bei energiereichen Blitzströmen dank Funkenstreckentechnologie mit niedrigem Restspannungsverlauf
Integrierte blitzstromfeste Vorsicherung für einen tiefen Gesamtschutzpegel und bis zu 80 % Platzersparnis im Vergleich zu einer externen Vorsicherung