UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - Passivmodul
2905962

VARIOFACE-Modul für den Einsatz mit ROC800-PI-Steuerungskarten. UL Recognized, Class I, Div. 2.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Schraubanschlüsse mit drei Ebenen für die Feldverkabelung
Kanalweise steckbare Sicherung, Typ TE5, 200 mA
Ansteuerungsseitiger FLK10-Anschluss
Kanalweise für H- und L-Eingangsgrößen konfigurierbar
Kanalweise Anzeige durchgebrannter Sicherungen
Ansteuerungsseitiger FLK10-Anschluss
Auf Durchgang getestet
UM-PRO-Gehäuse