Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UM-FLK10/AI/FU/ROC800 - Passivmodul
2905935

VARIOFACE-Modul für den Einsatz mit ROC800-Steuerungskarten mit analogem Eingang. UL Recognized, Class I, Div. 2.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Schraubanschlüsse mit zwei Ebenen für die Feldverkabelung
Kanalweise steckbare Sicherung, Typ TE5, 200 mA
Ansteuerungsseitiger FLK10-Anschluss
Integriertes Schalten eines 250 Ω-Widerstands für Strom-Spannungs-Anwendungen
UM-PRO-Gehäuse mit Erdung
Kanalweise Anzeige durchgebrannter Sicherungen
Auf Durchgang getestet