TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA - Unterbrechungsfreie Stromversorgung
2905909

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Unterbrechungsfreie Stromversorgung 1AC/1AC/750 VA mit integrierter Batterie, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 DC, 4 Ah für 230 V AC Anwendungen.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Reibungsloser Übergang durch reine Sinuskurve: im Batteriebetrieb erzeugter Sinus synchron zum vormals speisenden Netz
Platzsparend: USV­Modul und Batterie in einem Gehäuse vereint
Lange Pufferzeiten mit integrierter VRLA-Batterie, erweiterbar durch weiteres Batteriemodul
USB-Schnittstelle zur Verbindung mit übergeordneten Steuerungen wie z. B. Industrie­PCs
Starten aus dem Energiespeicher, auch ohne Eingangsnetz möglich