Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R IM - Übergabemodul
2905866

VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen für die Verwendung mit Honeywell Experion C300 IOTA (Hochspannung, digital): CX-TDI110 & CX-TDI120. Rechtsseitige Ausführung.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt
UM-PRO-Gehäuse
Für die Montage an der rechten Schrankseite konzipiert
Tragschienenmontage
LED Indikation Sicherung defekt
Je Kanal freischalten mit Testpunkten
Kanalweise steckbare 800 mA-Sicherung
Kanalweise Inter-Marshalling oder externe Versorgung auswählbar