UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/L - Übergabemodul
2905653

VARIOFACE-Modul vorgesehen für die Verwendung mit Honeywell Experion C300 16-Kanal Analogeingangskarten. Kanäle 1 bis 16 mit Differenzeingängen.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt
UM-PRO-Gehäuse
Tragschienenmontage, umfasst Erdungsfuß
LED Indikation Sicherung defekt
Je Kanal Schirmanschluss
Freischaltung pro Kanal mit Prüfabgriffen
Je Kanal steckbare 500 mA Sicherung