VAL-MS-T1/T2 BE/O - Überspannungsschutz-Basiselement Typ 2
2905650

Basiselement für Typ 1/2 Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS T1/T2. Ausführung: 1-kanalig

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Rackmontage von 2U-Panel-Applikationen
Steckrichtung parallel zur Leiterachse
Varianten mit und ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt
Tragschienenmontage
Geeignet für VAL-MS-Stecker vom Typ 1 und Typ 2
Kodierung durch erstmaliges Stecken des Schutzsteckers