Der Kommunikationsadapter bietet durch sein innovatives Steckkonzept eine zeitsparende Verdrahtungslösung. Acht MINI Analog Pro-Signalkonverter werden mittels Kommunikationsadapter einfach und schnell in ein Modbus/TCP Netzwerk integriert. Flexible Signalkombinationen und der Entfall der I/O-Eingangskarten spart Kosten und Platz im Schaltschrank.
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP
-
Kommunikationsmodul
2905635
Acht MINI Analog Pro-Trennverstärker und -Messumformer werden mit einem Kommunikationsadapter einfach und schnell in ein Modbus/TCP-Netzwerk integriert.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Kommunikationsmodul |
Produktfamilie | MINI Analog Pro |
Isolationseigenschaften: GB Standard | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsisolationsspannung | 50 Veff |
Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung | 0,5 kV |
Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 % |
Übertragungsfehler maximal | 0,1 % |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannungsbereich | 12 V ... 24 V |
Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V ... 30 V |
Stromaufnahme typisch | 130 mA (bei 9,6 V DC) |
Leistungsaufnahme | < 1200 mW |
Verwendbare Eingangsquellen | potenzialfreier Schaltkontakt |
Stromquelle | |
Anzahl der Eingänge | 8 |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
Maximaler Eingangsstrom | 24 mA |
Eingangswiderstand Stromeingang | 50 Ω |
Eingangsspannung maximal | 5 V |
Unterstützte Protokolle | Modbus/TCP |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
Übertragungsrate | 10 MBit/s |
100 MBit/s | |
Datenaktualisierungsrate | 15 ms |
Ausgang | |
Anschlussart | RJ45 |
Polzahl | 8 |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Statusanzeige | LED (grün) |
Fehleranzeige | LED rot |
Breite | 51,1 mm |
Höhe | 104,1 mm |
Tiefe | 61 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Material Gehäuse | PBT 7 % GF V0 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (Fingerberührsicherheit) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Höhenlage | 4000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | BVS 21 ATEX E 064 X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | PxCIF21UKEX2905634X |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | IECEx BVS 21.0071X |
CCC / China-Ex | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | 2022122308115724 |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
EAC Ex | |
Kennzeichnung | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Montageart | Aufsteckmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2905635 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK112Z |
GTIN | 4046356996716 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 201,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 201,5 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 2cd631cb-a59d-4e28-a8fd-128f61162d70 |
Kompatible Produkte
-
MINI MCR-2-PTB - Einspeiseklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Einspeiseklemme 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Durchgangsklemme 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Überwachungsbaustein 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Überwachungsbaustein 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Eingangstrennverstärker 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Eingangstrennverstärker 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Eingangstrennverstärker 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Trennverstärker 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Eingangstrennverstärker 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Eingangstrennverstärker 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Eingangstrennverstärker 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Trennverstärker 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Eingangstrennverstärker 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Eingangstrennverstärker 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Eingangstrennverstärker 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Eingangstrennverstärker 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Eingangstrennverstärker 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Eingangstrennverstärker 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Eingangstrennverstärker 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Eingangstrennverstärker 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Eingangstrennverstärker 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Signalverdoppler 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Eingangstrennverstärker 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Signalverdoppler 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Speisetrenner 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Speisetrenner 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Speisetrenner 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Speisetrenner 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Passivtrenner 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Passivtrenner 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Widerstandsthermometer-Messumformer 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Widerstandsthermometer-Messumformer 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Widerstandsthermometer-Messumformer 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Widerstandsthermometer-Messumformer 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Thermoelement-Messumformer 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Thermoelement-Messumformer 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Thermoelement-Messumformer 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Thermoelement-Messumformer 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Grenzwertschalter 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Grenzwertschalter 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frequenzmessumformer 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Frequenzmessumformer 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Frequenzmessumformer 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Frequenzmessumformer 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Widerstands-/Potimessumformer 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Widerstands-/Potimessumformer 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Widerstands-/Potimessumformer 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Widerstands-/Potimessumformer 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Trennschaltverstärker 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Trennschaltverstärker 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Frequenzmessumformer 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Frequenzmessumformer 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmieradapter 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmieradapter 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Marker für Endhalter 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marker für Endhalter 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marker für Endhalter 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marker für Endhalter 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg