Universell-konfigurierbarer Temperaturgrenzwertschalter mit Relaisausgang und steckbarer Anschlusstechnik zum Schalten von Temperaturgrenzwerten. Eingangsseitig können 2-, 3-, 4-Leiter RTD und TC Sensoren verarbeitet werden. Ausgangsseitig steht ein Relais mit Schließerkontakt zur Verfügung. Es können so Lasten bis 250 V AC/DC und max. 6 A geschaltet werden. Sie können das Gerät über eine der kostenfreien Softwarelösungen oder Ihr Smartphone konfigurieren. Standardeinstellungen lassen sich zudem auch einfach über DIP-Schalter direkt am Gerät vornehmen (siehe Konfigurationstabelle). Der Temperaturgrenzwertschalter unterstützt Fault-Monitoring und die NFC-Kommunikation.
MINI MCR-2-T-REL-PT
-
Grenzwertschalter
2905633
Universell-konfigurierbarer Temperaturgrenzwertschalter mit Schließerrelaisausgang für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Leiter Widerstandsthermometern und Thermoelementen. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder Software. Push-in-Anschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Grenzwertschalter |
Produktfamilie | MINI Analog Pro |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Software | |
App | |
Isolationseigenschaften: GB Standard | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Funktionalität | |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Software | |
App |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Schaltpunktgenauigkeit | < 0,1 % |
Sprungantwort (0-99%) | 300 ms |
570 ms | |
380 ms | |
300 ms | |
570 ms | |
Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Prüfspannung | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1 |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
Stromaufnahme typisch | 44 mA (12 V DC) |
22 mA (24 V DC) | |
Leistungsaufnahme (I-Ausgang) | 570 mW |
Signal | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Messen | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-Sensoren |
Verwendbare Sensortypen (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
Verwendbare Eingangsquellen | Widerstandsthermometer |
Thermoelemente | |
Temperaturmessbereich | -250 °C ... 2500 °C (RTD) |
Messbereichsspanne Temperatur | ≥ 20 K (RTD) |
: | 500 °C ... 1820 °C |
-230 °C ... 1000 °C | |
-210 °C ... 1200 °C | |
-250 °C ... 1372 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-200 °C ... 400 °C | |
-200 °C ... 900 °C | |
-200 °C ... 600 °C | |
0 °C ... 2500 °C | |
0 °C ... 1800 °C | |
0 °C ... 1800 °C | |
-200 °C ... 100 °C | |
-200 °C ... 800 °C | |
Sensorspeisestrom | 200 µA (RTD) |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | ≤ 25 Ω (je Leitung, RTD in 3- oder 4-Leitertechnik) |
≤ 50 Ω (abgleichbar, RTD in 2-Leitertechnik) | |
Widerstandsbereich linear | 0 Ω ... 4000 Ω (RTD) |
mV-Signalbereich linear | -500 mV ... 500 mV (RTD) |
Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
Schalten: Relais | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Kontaktmaterial | AgSnO2, hartvergoldet |
Schaltspannung maximal | 250 V AC |
30 V DC | |
240 V AC (UL) | |
Grenzdauerstrom | 6 A AC |
4 A DC | |
Schaltstrom minimal | 100 mA (12 V DC) |
Schaltstrom maximal | 6 A AC (250 V AC) |
4 A DC (30 V DC) | |
Lebensdauer mechanisch | 2x 107 Schaltspiele |
Einstellbereich der Ansprechverzögerung | 0 s ... 10 s (frei einstellbar über Software) |
Interne Hysterese | frei einstellbar über Software |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (mit Aderendhülse) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Daten: IFS-Schnittstelle | |
Anschlussart | Micro-USB Typ B |
Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
LED gelb (Schaltausgang) | |
Fehleranzeige | LED rot |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 109,81 mm |
Tiefe | 119,2 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Material Gehäuse | PBT |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
Zertifikat | BVS 18 ATEX E 071 X |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
Zertifikat | IECEx BVS 18.0060X |
CCC / China-Ex | |
Kennzeichnung | Ex ic ec nC IIC T4 Gc |
Zertifikat | 2022122304115965 |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4A | |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Kennzeichnung | 2Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
Zertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 | |
GB/T 3836.8 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715. |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2905633 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK1127 |
GTIN | 4046356999847 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 119 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 99,99 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 238705DNV
Zulassungs-ID: TAA000021EIECEx
Zulassungs-ID: IECEx BVS 18.0060XcUL Listed
Zulassungs-ID: E196811UL Listed
Zulassungs-ID: E196811ATEX
Zulassungs-ID: BVS 18 ATEX E 071 XEAC Ex
Zulassungs-ID: TP012 103.01 00079CCC
Zulassungs-ID: 2022122304115965EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 98ba4235-469a-4f88-aea5-5ba1562e0e43 |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulträger 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulträger 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmieradapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmieradapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Stecker-Set 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Stecker-Set 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marker für Endhalter 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marker für Endhalter 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marker für Endhalter 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marker für Endhalter 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Einspeiseklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Einspeiseklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Überwachungsbaustein 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Überwachungsbaustein 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg