Der Speisedoppler mit steckbarer Anschlusstechnik versorgt im Feld befindliche Transmitter und überträgt das Eingangssignal galvanisch getrennt an zwei Bürden. HART-Datenprotokolle können bidirektional über beide Ausgänge übertragen werden. Das Gerät lässt sich sowohl im Signal- als auch im Speisedopplerbetrieb verwenden mit einer Transmitterspeisespannung von >19,5 V. Ausgangsseitig kann das Modul an passive Eingangskarten angeschlossen werden und es stehen bei einer maximalen Bürde von ≤500 Ω pro Kanal die analogen Normsignale 0 mA ... 20 mA oder 4 mA ... 20 mA galvanisch getrennt zur Verfügung. Der Messumformer unterstützt Fault-Monitoring und die NFC Kommunikation.
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT
-
Speisetrenner
2905629
4-Wege-Speisedoppler mit steckbarer Anschlusstechnik. HART-transparent, Eingangssignal 0(4) mA ... 20 mA, Ausgangssignale 0(4) mA ... 20 mA. Das Gerät lässt sich sowohl im Signal- als auch im Speisedopplerbetrieb verwenden. Push-in-Anschlusstechnik.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Speisetrennverstärker |
Produktfamilie | MINI Analog Pro |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Isolationseigenschaften: GB Standard | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung | 4-Wege-Trennung |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Grenzfrequenz (3 dB) | > 1 kHz |
Signalübertragungsverhalten | In = Out |
Sprungantwort (10-90%) | < 400 µs |
Temperaturkoeffizient maximal | 0,0075 %/K |
Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,05 % (vom Endwert 20 mA) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Prüfspannung | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1 |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
Stromaufnahme typisch | 40 mA (bei 24 V DC und im Signaldopplerbetrieb) |
65 mA (bei 24 V DC und im Speisedopplerbetrieb) | |
75 mA (bei 12 V DC und im Signaldopplerbetrieb) | |
130 mA (bei 12 V DC und im Speisedopplerbetrieb) | |
Leistungsaufnahme | 1,6 W (bei IOUT = 20 mA, 500 Ω Bürde) |
Signal: Strom | |
Beschreibung des Eingangs | Sensorkreis |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (Signaldopplerbetrieb) |
4 mA ... 20 mA (Speise- und Signaldopplerbetrieb) | |
Eingangswiderstand Stromeingang | 90 Ω (+1,6 V) |
Transmitterspeisespannung | > 19,5 V |
Signal: Strom | |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Leerlaufspannung | < 20 V |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (Signaldopplerbetrieb) |
4 mA ... 20 mA (Speise- und Signaldopplerbetrieb) | |
Ausgangssignal Strom maximal | 25 mA |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 500 Ω (pro Kanal) |
Ripple | < 20 mVSS (500 Ω) |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (mit Aderendhülse) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Datenkommunikation (Bypass) | |
HART-Funktion | ja |
Grenzfrequenz (3 dB) | 1 kHz |
Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 109,81 mm |
Tiefe | 119,2 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Material Gehäuse | PBT |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
Zertifikat | BVS 19 ATEX E 047 X |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Zertifikat | IECEx BVS 19.0041X |
CCC / China-Ex | |
Kennzeichnung | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Zertifikat | 2022122303115963 |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Kennzeichnung | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
Zertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Bemerkung | Es sind Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung zu treffen. |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Galvanische Trennung | 4-Wege-Trennung |
GB Standard | |
Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715. |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2905629 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK1121 |
GTIN | 4046356999441 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 120,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 120 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Zulassungs-ID: E238705cUL Listed
Zulassungs-ID: E238705DNV
Zulassungs-ID: TAA000021EIECEx
Zulassungs-ID: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 196811UL Listed
Zulassungs-ID: E196811ATEX
Zulassungs-ID: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
Zulassungs-ID: TP012 103.01 00079CCC
Zulassungs-ID: 2022122303115963EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 1c9fe81b-c157-461c-9280-e6e1bbb0718c |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 5,852 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2869728
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulträger 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulträger 2906639
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Stecker-Set 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Stecker-Set 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marker für Endhalter 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marker für Endhalter 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marker für Endhalter 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marker für Endhalter 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Einspeiseklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Einspeiseklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Überwachungsbaustein 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Überwachungsbaustein 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg