FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM - Kombiableiter Typ 1+2
2905472

Steckbarer und leckstromfreier Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für den Einsatz in Stromversorgungsnetzen zwischen N und PE.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Beste Schutzwirkung bei energiereichen Blitzströmen dank Funkenstreckentechnologie mit niedrigem Restspannungsverlauf
Niedriger Schutzpegel für direkten Schutz von Endgeräten im Bereich der Hauptverteilung