FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM
-
Kombiableiter Typ 1+2 special
2905466
Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II, für 1-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, PE, N).
Produktdetails
Produkttyp | Ableiterkombination |
Produktfamilie | SEC Family |
IEC-Prüfklasse | I + II |
T1 + T2 | |
EN Type | T1 + T2 |
Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
TT | |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 2 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Betriebsstrom | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
Abisolierlänge | 18 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 13 ... 2 |
Anschlussart | Gabelkabelschuh |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 71,2 mm |
Höhe | 95,2 mm |
Tiefe | 74,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Teilungseinheit | 4 TE |
Farbe (Stecker) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Basiselement) | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Schutzpfade | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Wirkungsrichtung | 1L-N & N-PE |
Nennspannung UN | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 350 V AC |
Nennlaststrom IL | 125 A (< 55 °C) |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 0,01 mA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-N) | 25 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-N), Ladung | 12,5 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-N), spezifische Energie | 160 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-N), Stromscheitelwert Iimp | 25 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), Ladung | 12,5 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), spezifische Energie | 160 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), Stromscheitelwert Iimp | 25 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (N-PE), Ladung | 50 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (N-PE), spezifische Energie | 2500 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs (N-PE), Stromscheitelwert Iimp | 100 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (L-N) | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (N-PE) | 100 A (350 V AC) |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 2,2 kV |
Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Restspannung Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (bei In) |
≤ 1,2 kV (bei 10 kA) | |
≤ 1 kV (bei 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (bei 3 kA) | |
Restspannung Ures (L-PE) | ≤ 2,2 kV (bei In) |
≤ 2 kV (bei 10 kA) | |
≤ 1,8 kV (bei 5 kA) | |
≤ 1,6 kV (bei 3 kA) | |
Restspannung Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (bei In) |
≤ 1 kV (bei 10 kA) | |
≤ 0,9 kV (bei 5 kA) | |
≤ 0,8 kV (bei 3 kA) | |
TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-Verhalten bei UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 125 A (gG) |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 315 A (gG) |
Zusätzliche technische Daten | |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 100 kA |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-Spezifikationen | |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-N) | 264 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-G) | 264 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (N-G) | 350 V AC |
Kurzschlussfestigkeit (SCCR) | 50 kA |
Nennspannungsschutz VPR (L-N) | 1200 V |
Nennspannungsschutz VPR (L-G) | 1500 V |
Nennspannungsschutz VPR (N-G) | 1200 V |
Nennableitstoßstrom In | 20 kA |
Schutzpfade | L-N |
L-G | |
N-G | |
Nennspannung | 240 V AC |
Nennlaststrom IL | 50 A |
Energieverteilungssystem | Single phase |
Nennfrequenz | 50/60 Hz |
SPD Typ | 2CA |
UL Anzeige / Fernmeldung | |
Betriebsspannung | 125 V AC |
Betriebsstrom AC | 1 A AC |
UL-Anschlussdaten | |
Anzugsdrehmoment | 40 lbf-in. |
Leiterquerschnitt AWG | 3 ... 2 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2905466 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1241 |
GTIN | 4046356950169 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 654,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 631,5 g |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171204 |
ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | 8090eb22-576d-4dd7-bd5b-ae38816cb202 |
Kompatible Produkte
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
EML (20XE)R - Etikett 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etikett 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach 0803595
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1/2 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2905346
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1 2905473
Ihre Vorteile
Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Beste Schutzwirkung bei energiereichen Blitzströmen dank Funkenstreckentechnologie mit niedrigem Restspannungsverlauf
Maximaler Schutz von empfindlichen Geräten vor dynamischen Überspannungen dank direkter Koordination mit parallel gestecktem Varistorableiter
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg