ST-OV3- 24DC/400AC/3 - Solid-State-Relais
2905417

Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-420 V AC/max. 3 A

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Steckbar
Ansteuerung von 230-V-Motoren im einfachen Wendebetrieb (z. B. Synchron-Motor Einphasen-Betrieb, siehe Darstellung)
Schalten bis 400 V AC/3 A