FLT-SEC-P-T1-2C-350/25-FM
-
Kombiableiter Typ 1+2
2905416
Steckbarer und leckstromfreier Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 2-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, L2, PEN).
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | Max. single impulse: 100 kA (8/20 µs) |
SPD according to AS/NZS 1768 Cat. C3 |
Produkttyp | Kombiableiter |
Produktfamilie | SEC Family |
IEC-Prüfklasse | I / II |
I | |
T1 / T2 | |
T1 | |
EN Type | T1 / T2 |
T1 | |
Stromversorgungssystem IEC | TN-C |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 2 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Betriebsstrom | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
Abisolierlänge | 18 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 13 ... 2 |
Anschlussart | Gabelkabelschuh |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 71,2 mm |
Höhe | 95,2 mm |
Tiefe | 74,5 mm |
Teilungseinheit | 4 TE |
Farbe (Stecker) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Basiselement) | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Schutzpfade | L-PEN |
Wirkungsrichtung | 2L-PEN |
Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-C) |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 350 V AC |
Nennlaststrom IL | 125 A (< 55 °C) |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 25 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 50 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 12,5 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 160 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 25 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 50 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi | 50 kA |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 50 kA |
Schutzpegel Up | ≤ 1,5 kV |
Restspannung Ures | ≤ 1,5 kV (bei In) |
Ansprechstoßspannung bei 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
TOV-Verhalten bei UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / withstand mode) | |
Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 125 A (gG) |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 315 A (gG) |
Zusätzliche technische Daten | |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 100 kA (264 V AC) |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi | 100 kA (264 V AC) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-Spezifikationen | |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-L) | 700 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-G) | 350 V AC |
Kurzschlussfestigkeit (SCCR) | 50 kA |
Nennspannungsschutz VPR (L-L) | 2000 V |
Nennspannungsschutz VPR (L-G) | 1500 V |
Nennableitstoßstrom In | 20 kA |
Schutzpfade | L-L |
L-G | |
Nennspannung | 240 V AC |
240/415 V AC | |
120/240 V AC | |
Nennlaststrom IL | 50 A |
Energieverteilungssystem | Delta |
Wye | |
Split phase | |
Nennfrequenz | 50/60 Hz |
SPD Typ | 2CA |
UL Anzeige / Fernmeldung | |
Betriebsspannung | 125 V AC |
Betriebsstrom AC | 1 A AC |
UL-Anschlussdaten | |
Anzugsdrehmoment | 40 lbf-in. |
Leiterquerschnitt AWG | 3 ... 2 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2905416 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1171 |
GTIN | 4046356950077 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 757,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 757,6 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
EML (20XE)R - Etikett 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etikett 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach 0803595
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
FLT-SEC-P-T1-350/25-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1 2905422
Ihre Vorteile
Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Beste Schutzwirkung bei energiereichen Blitzströmen dank Funkenstreckentechnologie mit niedrigem Restspannungsverlauf
Niedriger Schutzpegel für direkten Schutz von Endgeräten im Bereich der Hauptverteilung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg