VAL-SEC-T2-2S-175-FM
-
Überspannungsableiter Typ 2
2905351
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 2-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (4-Leitersystem: L1, L2, N, PE), mit Fernmeldekontakt.
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsableiter |
Produktfamilie | SEC Family |
IEC-Prüfklasse | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
TT | |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 3 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Betriebsstrom | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
Abisolierlänge | 16 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 12 ... 4 |
Anschlussart | Gabelkabelschuh |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 37,3 mm |
Höhe | 97,9 mm |
Tiefe | 74,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Teilungseinheit | 2 TE |
Farbe (Stecker) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Basiselement) | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Schutzpfade | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Wirkungsrichtung | 2L-N & N-PE |
Nennspannung UN | 120/208 V AC (TN-S) |
120/208 V AC (TT) | |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 175 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (L-PE) | 175 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 150 V AC |
Nennlaststrom IL | 40 A (Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm²) |
63 A (TWIN-Aderendhülse 2x 10 mm²) | |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 280 mVA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi (N-PE) | 100 A (150 V AC) |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA (bei Vorsicherung bis zu 315 A gG) |
50 kA (bei Vorsicherung bis zu 200 A gG) | |
Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 0,85 kV |
Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 1,3 kV |
Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 0,95 kV |
Restspannung Ures (L-N) | ≤ 0,85 kV (bei In) |
≤ 0,75 kV (bei 10 kA) | |
≤ 0,65 kV (bei 5 kA) | |
≤ 0,63 kV (bei 4 kA) | |
≤ 0,57 kV (bei 2 kA) | |
Restspannung Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (bei In) |
≤ 0,4 kV (bei 10 kA) | |
≤ 0,4 kV (bei 5 kA) | |
≤ 0,4 kV (bei 4 kA) | |
≤ 0,4 kV (bei 2 kA) | |
TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 240 V AC (5 s / withstand mode) |
240 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-Verhalten bei UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 40 A (gG / Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm²) |
63 A (gG / TWIN-Aderendhülse 2x 10 mm²) | |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 315 A (gG) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-Spezifikationen | |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-L) | 350 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-N) | 175 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (L-G) | 175 V AC |
Maximale Dauerspannung MCOV (N-G) | 150 V AC |
Nennableitstoßstrom In (L-L) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom In (L-N) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom In (L-G) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom In (N-G) | 20 kA |
Schutzpfade | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Nennspannung | 120/208 V AC |
Energieverteilungssystem | Wye |
Nennfrequenz | 50/60 Hz |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-L) | 2010 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-N) | 1510 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-G) | 1630 V |
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (N-G) | 560 V |
Folgestrom (L-G) | 200 A (150 V AC) |
SPD Typ | 4CA |
UL Anzeige / Fernmeldung | |
Betriebsspannung | 125 V AC |
Betriebsstrom AC | 1 A AC |
UL-Anschlussdaten | |
Anzugsdrehmoment | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 2 (starr) |
14 ... 4 (flexibel) |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 / UL 1449 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
EN 61643-11 | |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2905351 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1351 |
GTIN | 4046356948241 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 293,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 295,8 g |
Zolltarifnummer | 85363090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
EML (20XE)R - Etikett 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etikett 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Abgriffklemme 1452282
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
VAL-SEC-T2-175-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2905355
-
VAL-SEC-T2-N/PE-175-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2905356
Ihre Vorteile
Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Mehr Platz im Schaltschrank dank schmaler Baubreite von nur 12 mm pro Pol und Einsatz ohne separate Vorsicherung bis 315 A gG
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg