VAL-SEC-T2-3S-350
-
Überspannungsableiter Typ 2
2905345
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leiter-System: L1, L2, L3, N, PE).
Produktdetails
| Produkttyp | Überspannungsableiter |
| Produktfamilie | SEC Family |
| IEC-Prüfklasse | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
| TT | |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Polzahl | 4 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
| Anzahl der Ports | One |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
| Abisolierlänge | 16 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 12 ... 4 |
| Anschlussart | Gabelkabelschuh |
| Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 49,2 mm |
| Höhe | 89,9 mm |
| Tiefe | 74,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Teilungseinheit | 2,7 TE |
| Farbe (Stecker) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Farbe (Basiselement) | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Materialgruppe | I |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Schutzpfade | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Wirkungsrichtung | 3L-N & N-PE |
| Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 350 V AC |
| Höchste Dauerspannung UC (L-PE) | 350 V AC |
| Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 264 V AC |
| Nennlaststrom IL | 40 A (Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm²) |
| 63 A (TWIN-Aderendhülse 2x 10 mm²) | |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 450 mVA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA (bei Vorsicherung bis zu 315 A gG) |
| 50 kA (bei Vorsicherung bis zu 200 A gG) | |
| Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 1,9 kV |
| Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Restspannung Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (bei In) |
| ≤ 1,3 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (bei 4 kA) | |
| ≤ 1 kV (bei 2 kA) | |
| Restspannung Ures (L-PE) | ≤ 1,9 kV (bei In) |
| ≤ 1,5 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (bei 4 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (bei 2 kA) | |
| Restspannung Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (bei In) |
| ≤ 0,5 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (bei 4 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (bei 2 kA) | |
| TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| TOV-Verhalten bei UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 40 A (gG / Biconnect M4 Gabelkabelschuh 6 mm²) |
| 63 A (gG / TWIN-Aderendhülse 2x 10 mm²) | |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 315 A (gG) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-Spezifikationen | |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-L) | 700 V AC |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-N) | 350 V AC |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-G) | 350 V AC |
| Maximale Dauerspannung MCOV (N-G) | 264 V AC |
| Nennableitstoßstrom In (L-L) | 20 kA |
| Nennableitstoßstrom In (L-N) | 20 kA |
| Nennableitstoßstrom In (L-G) | 20 kA |
| Nennableitstoßstrom In (N-G) | 20 kA |
| Schutzpfade | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Nennspannung | 240/415 V AC |
| Energieverteilungssystem | Wye |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-L) | 3280 V |
| Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-N) | 2000 V |
| Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-G) | 2080 V |
| Gemessene Begrenzungsspannung MLV (N-G) | 950 V |
| Folgestrom (L-G) | 200 A (264 V AC) |
| SPD Typ | 4CA |
| UL-Anschlussdaten | |
| Anzugsdrehmoment | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
| Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 2 (starr) |
| 14 ... 4 (flexibel) | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
| Hinweis | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2905345 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CA |
| Produktschlüssel | CL1351 |
| GTIN | 4046356948012 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 397,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 390,6 g |
| Zolltarifnummer | 85363090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
EML (20XE)R - Etikett 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etikett 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - Abgriffklemme 1452282
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
VAL-SEC-T2-350-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2905346
-
VAL-SEC-T2-N/PE-350-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2905347
Ihre Vorteile
Universell einsetzbare Überspannungsschutzfamilie mit optimaler energetischer Koordination vom Blitzstromableiter bis hin zum Geräteschutz
Einfach in der Wartung dank durchgängig steckbarer Schutzmodule
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Mehr Platz im Schaltschrank dank schmaler Baubreite von nur 12 mm pro Pol und Einsatz ohne separate Vorsicherung bis 315 A gG
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg