MACX MCR-SL-2I-2I-ILP-SP - Passivtrenner
2905281

Eingangsschleifengespeister Passivtrenner mit erhöhter Trennspannung zur galvanischen Trennung von 0 mA/4 mA ... 20 mA-Signalen. Eingangssignal = Ausgangssignal. Anzahl der Kanäle: 2, Standardkonfiguration, Loop-powered, 2-Wege-Trennung, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in-Anschluss

Produktdetails









Kompatible Produkte