Zweikanaliger eingangsschleifengespeister 2-Wege-Trenner mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung und Filterung von Analogsignalen. Der eingangsschleifengespeiste Trenner ermöglicht den Betrieb an aktiver Sensorik mit einer Versorgungsspannung von 6 V DC ... 30 V DC. Die Versorgung erfolgt über die Stromschleife des Sensors. Eingangssignal = Ausgangssignal: 0(4) mA ... 20 mA. Mit Schraubanschluss.
MACX MCR-SL-2I-2I-ILP
-
Passivtrenner
2905280
Eingangsschleifengespeister Passivtrenner mit erhöhter Trennspannung zur galvanischen Trennung von 0 mA/4 mA ... 20 mA-Signalen. Eingangssignal = Ausgangssignal. Anzahl der Kanäle: 2, Standardkonfiguration, Loop-powered, 2-Wege-Trennung, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Schraubanschluss
Produktdetails
Produkttyp | Trennverstärker |
Produktfamilie | MACX Analog |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Galvanische Trennung | 2-Wege-Trennung |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Signalübertragungsverhalten | In = Out |
Temperaturkoeffizient maximal | ≤ 0,002 %/K (vom Messwert / 100 Ω Bürde) |
Übertragungsfehler typisch | 0,08 % (vom Endwert) |
Galvanische Trennung | |
Prüfspannung | 5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
Bemessungsisolationsspannung | 600 Veff |
Isolierung | Sichere Trennung |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | schleifengespeist, keine externe Versorgung notwendig |
Signal: Strom | |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Konfigurierbar/Programmierbar | nein |
Eingangssignal Spannung maximal | < 30,5 V |
Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Eingangsspannungsbegrenzung | 30,5 V |
Verlustspannung | 2,9 V (I = 20 mA) |
Sprungantwort (10-90%) | 5 ms (500 Ω Bürde) |
Zusatzfehler, abhängig von Bürde | 0,022 % (vom Messwert / 100 Ω Bürde) |
Ansprechstrom | ~ 50 µA |
Signal: Strom | |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Konfigurierbar/Programmierbar | nein |
Ausgangssignal Spannung maximal | 27,5 V |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA) |
Restwelligkeit | < 10 mVeff (500 Ω Bürde) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Prüfbuchse | |
Durchmesser max | 2,3 mm |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 112,5 mm |
Tiefe | 113,7 mm |
Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Hinweis | zusätzlich EN 61326-1 |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Zertifikat | PxCIF15ATEX2905278X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 3 |
Zertifikat | 968/FSP 1200.01/21 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61326-1 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Galvanische Trennung | 2-Wege-Trennung |
Normen/Bestimmungen | EN/IEC 60079-0 |
EN/IEC 60079-7 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2905280 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK1113 |
GTIN | 4046356944373 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 166,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 150 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E330267cUL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 199827UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 199827EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 87fa177a-4a51-4c61-bead-12271e204853 |
Kompatible Produkte
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Zubehör 1831016
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg