Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CHECKMASTER 2 - Prüfgerät
2905256

Prüfgerät CHECKMASTER 2 für die Funktionsprüfung von Überspannungsschutzgeräten von Phoenix Contact.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Vollautomatische elektrische Prüfung von steckbaren Überspannungsschutzgeräten durch integrierte SPS mit Hochspannungsnetzteil
Leichter Austausch von Prüfadapter durch werkzeuglose Verriegelung
Elektrische Prüfung mit Spannungen bis zu 2000 V DC möglich - abhängig vom Typ des Überspannungsschutzgerätes
Komfortable Bedienung durch LC-Touchscreen und Barcode-Scanner
Komfortables Auslesen von Prüfergebnissen und einfaches Update von Firmware durch integriete USB-Schnittstelle
Robuster Transportkoffer aus Kunststoff mit abnehmbahren Deckel
Zusatzfach für einen weiteren Prüfadapter
Keine zusätzliche Software erforderlich
Kein Datenkabel erforderlich
Einfache Übertragung von Messprotokollen an Office-Programme
Einfaches Update der Systemsoftware via USB-Stick
USB-Schnittstelle für den Anschluss von handelsüblichen USB-Sticks
Barcode-Scanner für die automatische Erkennung von Überspannungsschutzgeräten für das Einlesen von benutzerspezifischen Barcodes (z. B. Anlagenkennzeichen)
Automatische und programmgesteuerte Prüfung von Überspannungsschutzgeräten
Integrierte speicherprogrammierbare Steuerung mit Hochspannungsquelle und Konstantstromquelle
Einfaches und werkzeugloses Wechseln von Prüfadaptern
Modulares Prüfgerät für nahezu alle steckbaren Überspannungsableiter von Phoenix Contact
Einfache Bedienung durch farbiges Touchdisplay mit virtueller Tastatur