CBB 12 2X6RC-PT - Potenzialverteiler
2905241

Geräteschutzschalter-Boards für zwölf thermomagnetische (CB TM1...) oder elektronische (CB E1... NO) Schutzschalter mit Sammelfernmeldung, zentraler Einspeisung, Anschluss für Relaiskontakte und Potenzialverteilung für bis zu vier Verbraucher pro Kanal.

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Reduzierter Installationsaufwand durch Kombination von Steckplätzen für Schutzmodule und Potenzialverteilern
Kompakte Bauform spart bis zu 35 % Platz
Immer informiert über den Betriebszustand der Anlage dank der integrierten Sammelfernmeldung
Mit den zusätzlichen Klemmstellen lassen sich bis zu 4 Verbraucher pro Kanal gleichzeitg absichern