PLC-HPT-24DC/230AC/10
-
Solid-State-Relais
2905215
PLC-INTERFACE, Hybrid-Solid-State-Relais inkl. Bypassrelais mit Push-in-Anschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V AC - 253 V AC/ 10 A
Produktdetails
Produkttyp | Solid-State-Relaismodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anwendung | Ausgabefunktion |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Isolierung | sichere Trennung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 15.09.2025 |
Prüfspannung | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Bemessungsisolationsspannung | 260 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC |
Spannungsbereich bezogen auf US | 0,8 ... 1,2 |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | ≤ 19 mA |
Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC |
Spannungsbereich bezogen auf UC | 0,8 ... 1,2 |
Bemessungsbetätigungsstrom IC | 6,8 mA |
Nennspannung (aufgestecktes Solid-State-Relais) | 24 V DC |
Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UC | < 0,4 |
Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UC | > 0,8 |
Einschaltzeit typisch | 30 ms |
Ausschaltzeit typisch | 20 ms |
Statusanzeige | LED (gelb) |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Überspannungsschutz | |
Überspannungsbegrenzung | > 33 V DC |
Übertragungsfrequenz | 1 Hz |
Benennung | AC Hybrid-Ausgang |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Art des Digitalausgangs | elektronisch |
Ausgangsspannungsbereich | 24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
Grenzdauerstrom | 10 A (siehe Derating-Kurve) |
Laststrom minimal | 100 mA |
Leckstrom | 7,5 mA |
Stoßstrom | 250 A (tp = 20 ms, bei 25 °C) |
Grenzlastintegral | 350 A2s (tp = 10 ms, bei 25 °C) |
Überspannungsbegrenzung | > 275 V |
Ausgangsschaltung | 2-Leiter, massefrei |
Schutzbeschaltung | Varistor |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Breite | 14 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 94 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Relaissockel) | IP20 (Relaissockel) |
Schutzart (Relais) | RT II (Relais) |
Schutzart (Einbauort) | IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2905215 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK62B5 |
GTIN | 4046356927307 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 73,21 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 63,06 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Octamethylcyclotetrasiloxane (CAS-Nr.: 556-67-2) |
Decamethylcyclopentasiloxane (CAS-Nr.: 541-02-6) | |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 8339a4e7-6313-4707-9773-c77bb3b056ca |
Kompatible Produkte
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Marker für Klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Marker für Klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Zackband 0812120
-
ZB 12 CUS - Zackband 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zackband 0812146
-
UC-TM 12 - Marker für Klemmen 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marker für Klemmen 0824613
-
UCT-TM 12 - Marker für Klemmen 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marker für Klemmen 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - Einzelrelais 2961312
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg