UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/R - Aktivmodul
2905196

VARIOFACE-Modul mit 16 Kanälen für die Verwendung mit Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, rechtsseitige Ausführung, 3 A, 120 V

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

UM-PRO-Gehäuse
Tragschienenmontage, umfasst Erdungsfuß
Je Kanal steckbare 3A-Sicherung
Kanalweise Konfiguration für Schließ- und Öffnungskontakte
Für die Montage an der rechten Schrankseite konzipiert
LED-Anzeige für durchgebrannte Sicherung