ELR H3-IES-PT/500AC-3-IFS
-
Hybridmotorstarter
2905142
Vernetzbarer Hybrid-Motorstarter zum Starten von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC, Ausgangsstrom: 3 A , Not-Halt Funktion, einstellbarer Überlastabschaltung und Push-in-Anschluss, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Hybridmotorstarter |
| Produktfamilie | CONTACTRON |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Art des Motorstarters | Direktstarter |
| Schaltfrequenz | ≤ 2 Hz (lastabhängig) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,5 W |
| Schaltfrequenz | ≤ 2 Hz (lastabhängig) |
| Verlustleistung maximal | 4,1 W |
| Verlustleistung minimal | 0,88 W |
| Zuordnungsart | 1 |
| Versorgung | |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC |
| Steuerspeisespannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | 60 mA |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
| Verpolschutz; Parallelverpolschutzdiode | |
| Isolationseigenschaften | |
| Bemessungsisolationsspannung | 550 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Isolationseigenschaften zwischen Steuereingangs-, Steuerspeisespannung und Hilfsstromkreis zu Hauptstromkreis | Sichere Trennung (IEC 60947-1) |
| Isolationseigenschaften zwischen Steuereingangs- und Steuerspeisespannung zu Hilfsstromkreis | Sichere Trennung (IEC 60947-1) bei Hilfsstromkreis ≤ 300 V AC |
| Schnellabschaltung | |
| Ansprechschwelle | > 33 A |
| Ansprechzeit | < 0,5 s |
| Steuern | |
| Benennung Eingang | Enable-Eingang |
| Hinweis | Der Enable Eingang ist kompatibel zu Signalen mit Dunkeltastung (Halbleiter-Ausgangssignale mit Testimpuls von max. 3 ms Dauer), Helltastimpulse von max. 4 ms werden toleriert, ohne dass die Sicherheitsfunktion beeinträchtigt wird. |
| Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC |
| Betätigungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Bemessungsbetätigungsstrom IC | 7 mA |
| Schaltschwelle | 9,6 V ("0"-Signal) |
| 19,2 V ("1"-Signal) | |
| Schaltpegel | < 5 V DC (für NOT-HALT) |
| Ausschaltzeit typisch | < 30 ms |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| AC-Ausgang | |
| Hinweis | 1200 V Halbleiter |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 500 V AC |
| Betriebsspannungsbereich | 42 V AC ... 550 V AC |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie | 3 A (AC-51) |
| 3 A (AC-53a) | |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Laststrombereich | 180 mA ... 3 A (siehe Derating) |
| Auslösekennlinie nach IEC 60947-4-2 | Class 10 |
| Abkühlzeit | 20 min (für Auto-Reset) |
| Leckstrom | 0 mA |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Varistor |
| Steuerkreis | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Lastkreis | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Fehleranzeige | LED rot |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 107,5 mm |
| Tiefe | 114 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II (2) G [Ex eb] [Ex db] [Ex pxb] |
| II (2) D [Ex tb] [Ex pb] | |
| Zertifikat | PTB 15 ATEX 3000 |
| UL-Zulassung | |
| Zertifikat | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | ≤ 3 |
| Hinweis | Sicheres Abschalten |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | 2 |
| Hinweis | Motorschutz |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Kennzeichnung | e |
| Hinweis | Sicheres Abschalten |
| Kategorie (ISO 13849) | |
| Kennzeichnung | ≤ 3 |
| Hinweis | Sicheres Abschalten |
| UL-Daten | |
| SCCR | 100 kA (480 V AC (Sicherung 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
| 5 kA (480 V AC (Sicherung 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 3 A (480 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Horsepower ratings | 0,5 hp (208 V AC) |
| 0,5 hp (230 V AC) | |
| 0,5 hp (240 V AC) | |
| 1,5 hp (480 V AC) | |
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| IEC 61508 | |
| ISO 13849 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar, Abstand siehe Derating |
| Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht, Motorabgang unten) |
| Artikelnummer | 2905142 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DA |
| Produktschlüssel | DK7431 |
| GTIN | 4046356920476 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 295,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 286,2 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 37aa3096-55be-46cd-b41d-38826e0163ed |
Kompatible Produkte
-
BRIDGE-PT 1 - Brücke 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Brücke 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Brücke 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Brücke 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Brücke 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Brücke 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Brücke 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Brücke 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Brücke 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Brücke 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Brücke 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Brücke 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Brücke 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Brücke 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Brücke 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Brücke 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Brücke 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Brücke 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2201937
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Erweiterungsmodul 2904473
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2201756
Ihre Vorteile
22,5 mm breit
Sicherheitslevel gemäß IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Verdrahtungsersparnis
Platzersparnis
Lange Lebensdauer
3-phasige Schleifenbrücken
Einstellbarer Strom für Bimetallfunktion
Verschleißarmes Schalten
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg