UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C300/R - Übergabemodul
2905131

16-kanaliges Modul für Honeywell C300 analoge Ausgangskarten mit Trennung, Prüfpunkten, aufgesteckten 500 mA Sicherungen und Sicherungsstatusanzeige.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt
UM-PRO-Gehäuse
LED Indikation Sicherung defekt
Je Kanal Schirmanschluss
Je Kanal freischalten mit Testpunkten
Je Kanal steckbare 500 mA Sicherung