QUINT-PS/60-72DC/24DC/10 - DC/DC-Wandler
2905009

Primär getakteter QUINT DC/DC-Wandler mit Weitbereichseingang zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Eingang: 60-72 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten dank der statischen Leistungsreserve POWER BOOST mit bis zu 125 % Nennstrom dauerhaft
Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
Konstante Spannung: Auffrischen der Ausgangsspannung auch am Ende langer Leitungen
Ermöglichen das Umsetzen auf verschiedene Spannungsebenen
Galvanische Isolation: Für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme

Häufig gestellte Fragen


Für welche Applikationen kann ein DC/DC-Wandler eingesetzt werden?

DC/DC-Wandler ändern oder stabilisieren das Spannungsniveau und stellen auch bei Spannungsschwankungen eine geregelte Versorgung für Ihre Anwendung zur Verfügung. Sie kompensieren den Spannungsabfall bei großen Leitungslängen und die galvanische Tren... Mehr anzeigen

DC/DC-Wandler ändern oder stabilisieren das Spannungsniveau und stellen auch bei Spannungsschwankungen eine geregelte Versorgung für Ihre Anwendung zur Verfügung. Sie kompensieren den Spannungsabfall bei großen Leitungslängen und die galvanische Trennung vermeidet die Störung empfindlicher Verbraucher und Anlagenteile.

Weniger anzeigen

Kann ich mit dem QUINT DC/DC-Wandler einen Standard-Leitungsschutzschalter in meiner Anwendung selektiv auslösen?

Ja, mit den QUINT DC/DC-Wandlern > 100 W können Standard-Leitungsschutzschalter durch die SFB Technology sicher ausgelöst werden. Bitte berücksichtigen Sie bei der Auslegung die SFB-Projektierungsmatrix, die Sie im Download-Bereich unter "Verschiedenes" finden.


Gibt es diesen Artikel auch mit einer schutzlackierten Platine?

Ja, hier können Sie den Artikel 2905011 QUINT-PS/60-72DC/24DC/10/CO verwenden.



FAQ anzeigen