QUINT DC/DC-Wandler mit höchster Funktionalität
DC/DC-Wandler ändern das Spannungsniveau, frischen die Spannung am Ende langer Leitungen auf oder sorgen für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme durch galvanische Isolation.
Für die selektive und damit wirtschaftliche Absicherung von Anlagen lösen QUINT DC/DC-Wandler Leitungsschutzschalter mit 6-fachem Nennstrom magnetisch und damit schnell aus. Die hohe Anlagenverfügbarkeit wird zudem durch die präventive Funktionsüberwachung sichergestellt, die kritische Betriebszustände meldet, bevor Fehler auftreten.
QUINT-PS/12DC/12DC/8
-
DC/DC-Wandler
2905007
Primär getakteter QUINT DC/DC-Wandler zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Eingang: 12 V DC, Ausgang: 12 V DC/8 A
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E211944EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Listed
Zulassungs-ID: E123528IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE/PTZ/0052cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Für welche Applikationen kann ein DC/DC-Wandler eingesetzt werden?
DC/DC-Wandler ändern oder stabilisieren das Spannungsniveau und stellen auch bei Spannungsschwankungen eine geregelte Versorgung für Ihre Anwendung zur Verfügung. Sie kompensieren den Spannungsabfall bei großen Leitungslängen und die galvanische Tren... Mehr anzeigen
DC/DC-Wandler ändern oder stabilisieren das Spannungsniveau und stellen auch bei Spannungsschwankungen eine geregelte Versorgung für Ihre Anwendung zur Verfügung. Sie kompensieren den Spannungsabfall bei großen Leitungslängen und die galvanische Trennung vermeidet die Störung empfindlicher Verbraucher und Anlagenteile.
Weniger anzeigenKann ich mit dem QUINT DC/DC-Wandler einen Standard-Leitungsschutzschalter in meiner Anwendung selektiv auslösen?
Ja, mit den QUINT DC/DC-Wandlern > 100 W können Standard-Leitungsschutzschalter durch die SFB Technology sicher ausgelöst werden. Bitte berücksichtigen Sie bei der Auslegung die SFB-Projektierungsmatrix, die Sie im Download-Bereich unter "Verschiedenes" finden.