PSR-MS60-2NO-24DC-SC
-
Sicherheitsrelais
2904958
Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatischer Start, 2 Freigabestrompfade (1-kanalig), US = 24 V DC, feste Schraubklemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Produktfamilie | PSRmini |
Anwendung | Not-Halt |
Schutztür | |
Lichtgitter | |
Magnetschalter | |
Transponder | |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zeiten | |
Ansprechzeit typisch | < 175 ms |
Typ. Anzugszeit bei Us | < 250 ms (bei Ansteuerung über A1) |
Rückfallzeit typisch | < 20 ms (bei Ansteuerung über A1 oder S12 und S22) |
Wiederanlaufzeit | 1 s (Boot-Zeit, nach Einschalten der Versorgungsspannung) |
Wiederbereitschaftszeit | < 500 ms |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3 W (US = 26,4 V, IL² = 36A², PGesamt max = 1,2 W +1,8 W) |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Siehe Datenblatt, Kapitel "Isolationskoordination". |
Versorgung | |
Benennung | A1/A2 |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 40 mA |
Leistungsaufnahme an US | typ. 0,96 W |
Einschaltstrom | 4,5 A (Δt < 120 µs bei Us) |
Filterzeit | 1 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
Serieller Verpolschutz |
Digital: Sensorkreis (S12, S22) | |
Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC (für sicher Aus; an S12 und S22) |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA (für sicher Aus; an S12 und S22) |
Einschaltstrom | < 20 mA (typ. bei US) |
Filterzeit | max. 1,5 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite | |
Gleichzeitigkeit | ∞ |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
Spannung an Eingangs-, Start- und Rückführkreis | 24 V DC -15 % / +10 % |
Stromaufnahme | < 5 mA (bei Us/Ix an S12) |
< 5 mA (bei Us/Ix an S22) |
Relais: Freigabestrompfad (13/14, 23/24) | |
Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtete Schließerkontakte (1-kanalig) |
Anzahl der Ausgänge | 2 (unverzögert) |
Kontaktausführung | 2 Freigabestrompfade |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Schaltspannung | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Schaltleistung | min. 60 mW |
Einschaltstrom | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Grenzdauerstrom | max. 6 A |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
Schaltfrequenz | max. 0,1 Hz |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Ausgangssicherung | 6 A gL/gG (Schließer) |
4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) |
Anschlusstechnik | |
steckbar | nein |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 12 |
Abisolierlänge | 12 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusanzeige | 2 x LED (grün) |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
Breite | 6,8 mm |
Höhe | 93,1 mm |
Tiefe | 102,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
Material Gehäuse | PBT |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 2 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr) |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Schock | 15g |
Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 2904958 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA171 |
GTIN | 4046356904889 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 82 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 68,188 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | 56d78635-8cd2-4cb8-8997-bfc8194eeaff |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
Geringe Gehäusebreite von nur 6,8 mm
2-kanalige Ansteuerung
2 einkanalige Freigabestrompfade
Automatische Aktivierung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg