PSR-MS55-1NO-1DO-24DC-SC
-
Sicherheitsrelais
2904957
Sicherheitsrelais zur Überwachung antivalenter Signalgeber bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-kanaliger, antivalenter Betrieb, manueller, überwachter Start, 1 Freigabestrompfad, US = 24 V DC, feste Schraubklemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Sicherheitsrelais |
| Produktfamilie | PSRmini |
| Anwendung | Antivalente Signalgeber |
| Schutztür | |
| Magnetschalter | |
| Ansteuerung | 2-kanalig |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Ansprechzeit typisch | < 175 ms |
| Typ. Anzugszeit bei Us | < 250 ms (bei Ansteuerung über A1) |
| Rückfallzeit typisch | < 20 ms (bei Ansteuerung über A1 oder S12 und S13) |
| Wiederanlaufzeit | 1 s (Boot-Zeit, nach Einschalten der Versorgungsspannung) |
| Wiederbereitschaftszeit | < 500 ms |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3 W (US = 26,4 V, IL² = 36A², PGesamt max = 1,2 W +1,8 W) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV zwischen Eingangsstromkreis und Freigabestrompfad Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden und Gehäuse |
| Versorgung | |
| Benennung | A1/A2 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 42 mA |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 1 W |
| Einschaltstrom | 4,5 A (Δt < 120 µs bei Us) |
| Filterzeit | 1 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
| Serieller Verpolschutz | |
| Digital: Sensorkreis (S12, S13) | |
| Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC (für sicher Aus; an S12) |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA (für sicher Aus; an S12) |
| Einschaltstrom | < 20 mA (typ. bei US) |
| Filterzeit | max. 1,5 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
| Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite | |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | < 5 mA (bei Us/Ix an S12) |
| < 5 mA (bei Us/Ix an S13) | |
| Digital: Startkreis (S34) | |
| Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Einschaltstrom | < 10 mA |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode |
| Stromaufnahme | < 10 mA |
| Relais: Freigabestrompfad (13/14) | |
| Beschreibung des Ausgangs | sicherheitsgerichtete Schließerkontakte |
| Anzahl der Ausgänge | 1 (unverzögert) |
| Kontaktausführung | 1 Freigabestrompfad |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Lastkurve beachten) | |
| Schaltleistung | min. 60 mW |
| Einschaltstrom | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Schaltvermögen | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A |
| Quadr. Summenstrom | 36 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | max. 0,1 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 6 A gL/gG (Schließer) |
| 4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen) | |
| Melden: M1 | |
| Beschreibung des Ausgangs | nicht sicherheitsgerichtet |
| Anzahl der Ausgänge | 1 (digital, PNP) |
| Spannung | 22 V DC (Us - 2 V) |
| Strom | max. 100 mA |
| Einschaltstrom maximal | 500 mA (Δt = 1 ms bei Us) |
| Kurzschlussschutz | nein |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | nein |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 12 |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Statusanzeige | 2 x LED (grün) |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
| Breite | 6,8 mm |
| Höhe | 93,1 mm |
| Tiefe | 102,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | PBT |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 2904957 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA171 |
| GTIN | 4046356904872 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 77,45 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 69,1 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | f7249ec2-a6de-4402-b581-a02f53725d95 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 12,075 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
Geringe Gehäusebreite von nur 6,8 mm
Zweikanalige antivalente Ansteuerung
1 Freigabestrompfad, 1 digitaler Meldeausgang
Manuelle, überwachte Aktivierung