STEP POWER-Stromversorgungen - für die Gebäudetechnik
Die flachen Stromversorgungen eignen sich aufgrund ihrer Bauform speziell für Installationsverteiler und flache Bedienpulte. Die Netzteile sind mit 24 V DC Ausgangsspannung in unterschiedlichen Leistungsklassen und Baubreiten sowie den Sonderspannungen 5, 12, 15 und 48 V DC verfügbar. Mit ihrem hohen Wirkungsgrad und den geringen Stand-by-Verlusten wird eine hohe Energieeffizienz erzielt.
STEP-PS/277AC/24DC/3.5
-
Stromversorgung
2904945
Tragschienen-Stromversorgung 24 V DC/3,5 A, primär getaktet, 1-phasig
Produktdetails
| AC-Betrieb | |
| Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 277 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 85 V AC ... 305 V AC |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Einschaltstromstoß | < 40 A (typisch) |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 2,8 A2s |
| Frequenzbereich AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Frequenzbereich DC | 0 Hz |
| Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 25 ms (120 V AC) |
| typ. 160 ms (277 V AC) | |
| Stromaufnahme | 1,43 A (120 V AC) |
| 0,75 A (277 V AC) | |
| Nennleistungsaufnahme | 147,7 VA |
| Leistungsfaktor (cos phi) | 0,64 |
| Einschaltzeit typisch | < 0,5 s |
| Eingangssicherung | 4 A (träge, intern) |
| Zulässige Vorsicherung | B6 B10 B16 |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K) |
| DC-Betrieb | |
| Eingangsspannungsbereich | 95 V DC ... 250 V DC |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Wirkungsgrad | > 88 % (bei 277 V AC und Nennwerten) |
| Ausgangscharakteristik | U/I |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC ±1 % |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 22,5 V DC ... 25 V DC (> 24 V DC, leistungskonstant begrenzt) |
| Ausgangsstrom Imax | 6 A |
| Nennausgangsstrom (IN) | 3,5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
| Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | < 30 V DC |
| Regelabweichung | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
| Restwelligkeit | < 10 mVSS (20 MHz) |
| Ausgangsleistung | 84 W |
| Schaltspitzen Nennlast | < 30 mVSS (20 MHz) |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | < 0,6 W |
| Verlustleistung Nennlast maximal | 11,5 W |
| Anstiegszeit | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Serienschaltbarkeit | ja |
| Absicherung (sekundärseitig) | elektronisch |
| Eingang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Abisolierlänge | 6,5 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Abisolierlänge | 6,5 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
| Signalisierungsarten | LED |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Signalausgang: LED-Statusanzeige | |
| Statusanzeige | LED "DC OK" grün |
| Hinweis zur Statusanzeige | UOUT > 21,5 V: LED leuchtet |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (Typprüfung) |
| 3,75 kV AC (Stückprüfung) | |
| 3,75 kV AC (Stückprüfung) | |
| 4 kV AC (Typprüfung) |
| Produkttyp | Stromversorgung |
| Produktfamilie | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1094000 h (40 °C) |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 61 mm |
| Teilungseinheit | 5 TE |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 30 mm / 30 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 30 mm |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Schutzlackiert | nein |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Material Gehäuse | PC |
| Material Fußriegel | POM (Polyoxymethylene) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5%/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Bahnanwendungen | EN 50121-4 |
| Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrische Sicherheit | IEC 62368-1 (SELV) |
| Norm - Schutz gegen gefährliche Körperströme, Grundanforderungen für sichere Trennung in elektrischen Betriebsmitteln | EN 50178 |
| Norm - Schutzkleinspannung | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
| Norm - Sicherheit von Transformatoren | EN 61558-2-16 |
| UL-Zulassungen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| NEC Class 2 nach UL 1310 | |
| Konformität/Zulassungen | |
| SIL gemäß IEC 61508 | 0 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Frequenzbereich | 1 GHz ... 2 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Frequenzbereich | 2 GHz ... 3 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Ausgang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
| Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
| 0,5 kV (Prüfschärfegrad 1 - unsymmetrisch) | |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Kriterium A | |
| Spannung | 3 V (Prüfschärfegrad 2) |
| 3 V (Prüfschärfegrad 2) | |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Kriterium A | |
| Spannung | 3 V (Prüfschärfegrad 2) |
| 3 V (Prüfschärfegrad 2) | |
| Spannungseinbrüche | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
| Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich / EMC 1 |
| Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich / EMC 1 |
| Artikelnummer | 2904945 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CG |
| Produktschlüssel | CMPS93 |
| GTIN | 4046356903875 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 396,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 379 g |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | a73483c2-20ce-4947-add3-4ab2dffd74ac |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 10,724 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene oder Anschrauben auf ebene Fläche
Zuverlässige Versorgung durch die hohe MTBF (Mean Time Between Failure) größer 500.000 Stunden und U/I-Kennlinie
Energie sparen durch maximale Energieeffizienz und einzigartig niedrige Leerlauf-Verluste
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg