PACT RCP-4000A-1A-D95
-
Stromwandler
2904921
Set bestehend aus einem 1 A-Messumformer und einer Rogowski-Spule mit Signalleitung. Länge der Rogowski-Spule: 300 mm, Durchmesser: 95 mm. Länge der Signalleitung: 3 m. Die Rogowski-Spule misst AC-Strom von Stromschienen und Starkstromleitungen.
Produktdetails
| Isolationseigenschaften | |
| Isolierung | doppelte Isolierung |
| Überspannungskategorie | III (1000 V, zum Neutralleiter) |
| IV (600 V, zum Neutralleiter) | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung | Verstärkte Isolierung nach IEC 61010-1 |
| Messfehler typisch | < 1 % |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; 33 V-Suppresserdiode |
| Temperaturkoeffizienten | 0,005 %/K (+10 °C ... +70 °C, beide Komponenten haben die gleiche Umgebungstemperatur) |
| 0,07 %/K (-20 °C ... +10 °C, beide Komponenten haben die gleiche Umgebungstemperatur) | |
| Messspule | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 2x 0,22 mm (Signal (verzinnt)) |
| 1x 0,22 mm (Schirmung (verzinnt)) | |
| Isolierung | doppelte Isolierung |
| Bemessungsisolationsspannung | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Prüfspannung | 10,45 kV DC (60 s) |
| Genauigkeitsklasse | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
| Messumformer | |
| Linearitätsfehler | < 0,5 % (vom Bereichsendwert) |
| Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,5 % (vom Bereichsendwert) |
| Frequenzbereich | 45 Hz ... 65 Hz |
| Max. erfassbare Oberwellen | < 2 kHz |
| Stromaufnahme | < 190 mA (bei 19,2 V) |
| Prüfspannung | 1,5 kV AC (Versorgung / Ein- und Ausgang: 50 Hz, 1 min) |
| Allgemein | |
| Eichfähig | nein |
| Wandlertyp | Rogowski-Spule und 1 A-Messumformer |
| Versorgung: Messumformer | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Versorgungsnennspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | 190 mA |
| Leistungsaufnahme | 4 W |
| Frequenz | |
| Benennung | Messspule |
| Frequenzmessbereich | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Signal | |
| Eingangssignal (bei 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
| Kurvenform | Sinus |
| Eingangsimpedanz | 27 kΩ (kleinster Messbereich) |
| Stromwandler | |
| Konfigurierbar/Programmierbar | über DIP-Schalter |
| Bemessungsleistung | 1,25 VA |
| Primärer Bemessungsstrom Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Phasenwinkel | < 1 ° |
| Eichfähig | nein |
| Wandlertyp | Rogowski-Spule und 1 A-Messumformer |
| Signal | |
| Benennung | Messspule |
| Ausgangssignal (bei 50 Hz) | 100 mV (ohne Last, bei 1000 A) |
| Ausgangsspannung (im Leerlauf) | VOUT = M * dI/dt |
| Ausgangsspannung (sinusförmig, im Leerlauf) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; Beispiel: bei 50 Hz; I = 1000 A)) |
| Signal | |
| Benennung | Messumformer |
| Ausgangssignal Strom | 0 A AC ... 1 A AC |
| Bemessungsleistung | 1,25 VA |
| Bürde | 0 Ω ... 1,25 Ω |
| Max. Distanzen für Kupferleitungen bei PN max | 16 m (0,75 mm² (AWG 20)) |
| 32 m (1,5 mm² (AWG 16)) | |
| 55 m (2,5 mm² (AWG 14)) | |
| Messumformer-Seite | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Tiefe | 70,4 mm |
| Messspule | |
| Länge | 300 mm |
| Durchmesser | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Messspule im installierten Zustand | |
| Durchmesser | 95 mm |
| Signalleitung | |
| Länge | 3 m |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Tiefe | 70,4 mm |
| Material Gehäuse | PC |
| PA | |
| Spulenmaterial | Elastollan |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart Messspule | IP54 (nicht von UL bewertet) |
| Schutzart Messumformer | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Messspule) | -30 °C ... 80 °C (Messspule) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Messumformer) | -20 °C ... 70 °C (Messumformer) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C (Messspule) |
| -25 °C ... 85 °C (Messumformer) | |
| Höhenlage | < 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| CMIM | |
| Zertifikat | CMIM-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 61010 Recognized |
| Hinweis | Messspule |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Listed |
| Hinweis | Messumformer |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-3 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Galvanische Trennung | Verstärkte Isolierung nach IEC 61010-1 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2904921 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CM |
| Produktschlüssel | CMMA12 |
| GTIN | 4046356900966 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 299,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 419 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1621b3ce-130d-440f-a0ed-03afa14f531a |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg