Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TC-EC56F-DO16-ESD-A-TRC - Modulträger
2904679

Termination Carrier zur Anbindung von 16 PSR-FSP Modulen an digitale Ausgangskarten der Invensys Triconex Steuerung über ELCO-Steckverbinder 8016, 56-polig. Lösung für Emergency Shut Down (ESD) Applikationen. Geeignet für die Invensys-Karte Triconex 3625

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Mechanisch entkoppelte Leiterplatte
Robustes Aluminiumprofil mit integrierter DIN-Schiene
Seitenteile mit integrierten Endhaltern
Systemanschluss ELCO-Steckverbinder 8016 Buchsenleiste, 56-polig
Einfache oder redundante Einspeisung, diodenentkoppelt, verpolgeschützt
Fehlermeldung bei Ausfall der Energieversorgung oder Sicherungsfehler
Relaisausgang (Schließer, potenzialfrei) und blinkende LED für Fehlermeldung
Unterspannungsüberwachung am Eingang bei < 18 V DC
Geeignet für safe state off Anwendungen
Kabelsätze für Signalanschluss sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden