PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SP
-
Koppelrelais
2904665
Koppelrelais für SIL 3 Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 1 Freigabestrompfad, Modul für F&G-Anwendungen, Testpulsfilter, Breite 17,5 mm, steckbare Push-in-Klemme
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis SIL 3 nach IEC 61508
Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
Installation in Zone 2 zulässig
Koppelt digitale Ausgangssignale von fehlersicheren Steuerungen an die Peripherie (Ventile, etc.) zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung