QUINT4-PS/3AC/48DC/20 - Stromversorgung
2904627

Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER mit wählbarer Ausgangskennlinie, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) und NFC-Schnittstelle, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 48 V DC / 20 A

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

SFB Technology löst Standard-LS-Schalter selektiv aus
Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
Leistungsreserve zur einfachen Anlagenerweiterung und zum Starten schwieriger Lasten
Hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer sowie maximale Störfestigkeit durch integrierten Gasableiter
Konfiguriert bestellbar: ab Stückzahl 1

Häufig gestellte Fragen


Kann ich mit der Stromversorgung einen Standard Leitungsschutzschalter auslösen?

Ja, mit der QUINT Stromversorgung können Standard Leitungsschutzschalter sicher ausgelöst werden. Bitte hierfür das Kapitel SFB-Technology im Datenblatt berücksichtigen.


Welche Leistungsreserven stehen zur Verfügung?

Zur Anlagenerweiterung unterstützt der dauerhafte statische Boost die Lastversorgung mit 22,5 A. Der statische Boost steht bis zu einer Umgebungstemperatur von 40 °C zur Verfügung.
Für das zuverlässige Starten schwieriger Lasten stellt die QUINT P... Mehr anzeigen

Zur Anlagenerweiterung unterstützt der dauerhafte statische Boost die Lastversorgung mit 22,5 A. Der statische Boost steht bis zu einer Umgebungstemperatur von 40 °C zur Verfügung.
Für das zuverlässige Starten schwieriger Lasten stellt die QUINT POWER-Stromversorgung einen dynamischen Boost von bis zu 30 A bereit. Die zeitlich begrenzte Versorgung der Last beträgt max. 5 s bei einer Umgebungstemperatur bis 60 °C

Weniger anzeigen

Kann die Eingangsspannung der Stromversorgung überwacht werden?

Ja, mit der Signaloption "Eingangsspannung OK" kann ein Ausfall der Eingangsspannung frühzeitig signalisiert werden. Bei einem Netzausfall versorgt die Stromversorgung die Last mindestens 26 ms weiter. Die Signalisierung zum Ausfall der Eingangsspann... Mehr anzeigen

Ja, mit der Signaloption "Eingangsspannung OK" kann ein Ausfall der Eingangsspannung frühzeitig signalisiert werden. Bei einem Netzausfall versorgt die Stromversorgung die Last mindestens 26 ms weiter. Die Signalisierung zum Ausfall der Eingangsspannung erfolgt 10 ms bevor die Ausgangsspannung absinkt, sodass diese Information frühzeitig bei der übergeordneten Steuerung vorliegt.

Weniger anzeigen

Kann die Temperatur der Stromversorgung überwacht werden?

Ja, mit der Signaloption „Temperatur OK“ kann eine erhöhte Temperatur signalisiert werden noch bevor sich die QUINT POWER Stromversorgung durch das Leistungsderating schützt.


Wie können die Signalkontakte angepasst werden?

Die Signalkontakte können direkt bei der Bestellung der QUINT POWER Stromversorgung über den Konfigurator voreingestellt werden. Alternativ kann die Stromversorgung auch zu einem späteren Zeitpunkt über die QUINT POWER Software oder QUINT POWER App konfiguriert werden.


Wie kann die Ausgangsspannung der Stromversorgung angepasst werden?

Die QUINT POWER Stromversorgung kann direkt mit voreingestellter Ausgangsspannung bestellt werden. Alternativ kann die Spannung über die Taster an der Front oder über die QUINT POWER Software oder QUINT POWER APP eingestellt werden.


Können die Taster zu Spannungseinstellung auch gesperrt werden?

Ja, die Taster auf der Frontseite können per QUINT POWER Software oder QUINT POWER App gesperrt werden.



FAQ anzeigen