QUINT4-PS/1AC/48DC/10/CO - Stromversorgung
2904626

Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER mit wählbarer Ausgangskennlinie, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), NFC-Schnittstelle und Schutzlackierung, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 48 V DC / 10 A

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

SFB Technology löst Standard-LS-Schalter selektiv aus
Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
Leistungsreserve zur einfachen Anlagenerweiterung und zum Starten schwieriger Lasten
Hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer sowie maximale Störfestigkeit durch integrierten Gasableiter
Schutzlackierung bietet Schutz gegen Staub, korrosive Gase und Luftfeuchtigkeit