QUINT4-PS/1AC/24DC/40/+ - Stromversorgung
2904618

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER, Tragschienenmontage, wählbare Ausgangskennlinie und SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Schutzlackierung und integriertes Entkopplungs-MOSFET, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 40 A. Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Integriertes Entkopplungs-MOSFET maximiert die Anlagenverfügbarkeit und Betriebssicherheit
Doppelte Over Voltage Protection (OVP) schaltet den Ausgang im Fehlerfall zum Schutz der Verbraucher sicher gegen Überspannungen ab
Schutzlackierung bietet Schutz gegen Staub, korrosive Gase und Luftfeuchtigkeit
ATEX-/IECEx-Zulassung gemäß IEC 60079-0,-7, -11 und -15
Temperaturweitbereich ermöglicht den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen von - 40 °C bis +75 °C