Die vierte Generation der leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER sorgt mit neuen Funktionen für höchste Anlagenverfügbarkeit. Meldeschwellen und Kennlinien können über die NFC- Schnittstelle individuell angepasst werden.
Die einmalige SFB Technology und die präventive Funktionsüberwachung der Stromversorgung QUINT POWER erhöhen die Verfügbarkeit Ihrer Applikation.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+
-
Stromversorgung
2904616
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER, Tragschienenmontage, wählbare Ausgangskennlinie und SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Schutzlackierung und integriertes Entkopplungs-MOSFET, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A. Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Steuereingang (konfigurierbar) Rem | Ausgangsleistung EIN/AUS (SLEEP MODE) |
| Default | Ausgangsleistung EIN (>40 kΩ/24 V DC/offene Brücke zwischen REM und SGnd) |
| AC-Betrieb | |
| Netzform | Sternnetz |
| Eingangsspannung | min. 77 V DC |
| Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Derating | < 100 V AC (1 %/V) |
| Spannungsfestigkeit max. | 300 V AC 60 s |
| Landesnetzspannung typisch | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Einschaltstromstoß | typ. 15 A (bei 25 °C) |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 0,9 A2s |
| Einschaltstromstoßbegrenzung | 15 A (nach 1 ms) |
| Frequenzbereich AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 16,7 Hz (nach EN 50163) | |
| Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 53 ms (120 V AC) |
| typ. 55 ms (230 V AC) | |
| Stromaufnahme | 3,4 A (100 V AC) |
| 2,8 A (120 V AC) | |
| 1,5 A (230 V AC) | |
| 1,5 A (240 V AC) | |
| Nennleistungsaufnahme | 274 VA |
| Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor, Gasableiter |
| Leistungsfaktor | 0,94 |
| Einschaltzeit | < 1 s |
| Einschaltzeit typisch | 300 ms (aus dem SLEEP MODE) |
| Eingangssicherung | 8 A (träge, intern) |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 10 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar) |
| Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
| 0,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
| DC-Betrieb | |
| Eingangsspannung | min. 77 V DC |
| Eingangsnennspannungsbereich | 110 V DC ... 250 V DC |
| Eingangsspannungsbereich | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
| Derating | < 110 V DC (1 %/V) |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Stromaufnahme | 3 A (110 V DC) |
| 1,3 A (250 V DC) | |
| Wirkungsgrad | typ. 92,8 % (120 V AC) |
| typ. 93,8 % (230 V AC) | |
| Ausgangscharakteristik | U/I Advanced |
| Smart HICCUP | |
| FUSE MODE | |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (leistungskonstant) |
| Nennausgangsstrom (IN) | 10 A |
| Statischer Boost (IStat.Boost) | 12,5 A |
| Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 20 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (15 ms) |
| Magnetische Sicherungsauslösung | A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 |
| Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
| Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | < 30 V DC (doppelter Schutz mit Abschaltung innerhalb 20 ms) |
| Regelabweichung | < 0,5 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| < 4 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
| Restwelligkeit | < 50 mVSS (bei Nennwerten) |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leerlauffest | ja |
| Ausgangsleistung | 240 W |
| 300 W | |
| 480 W | |
| Scheinleistung | 336 VA (120 V, UOUT = 24 V, IOUT = stat. Boost) |
| 345 VA (230 V, UOUT = 24 V, IOUT = stat. Boost) | |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | < 4 W (120 V AC) |
| < 4 W (230 V AC) | |
| Verlustleistung Nennlast maximal | < 19 W (120 V AC) |
| < 16 W (230 V AC) | |
| Verlustleistung SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| Crest Faktor | typ. 1,57 (120 V AC) |
| typ. 1,59 (230 V AC) | |
| Anstiegszeit | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
| Serienschaltbarkeit | ja |
| Absicherung (sekundärseitig) | elektronisch |
| thermomagnetisch | |
| thermisch | |
| Signal | |
| Signalerde SGnd | Bezugspotenzial für Out1, Out2 und Rem |
| Signal Out 1 (konfigurierbar) | |
| Digital | 24 V DC 20 mA |
| Default | 24 V DC 20 mA 24 V DC für UOut > 0,9 x USet |
| Signal Out 2 (konfigurierbar) | |
| Digital | 24 V DC 20 mA |
| Analog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Bürde ≤400 Ω) |
| Default | 24 V DC 20 mA 24 V DC für POut < PN |
| Signal Relais 13/14 (konfigurierbar) | |
| Default | geschlossen (UOut > 0,9 USet) |
| Digital | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC/DC 0,5 A | |
| Eingang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
| Abisolierlänge | 6,5 mm |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,25 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
| Abisolierlänge | 6,5 mm |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 0,75 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Signalisierungsarten | LED |
| Potenzialfreier Signalkontakt | |
| Aktiver Signalausgang Out1 (digital, konfigurierbar) | |
| Aktiver Signalausgang Out2 (digital, analog, konfigurierbar) | |
| Remote-Kontakt | |
| Signalerde SGnd | |
| Signalausgang | |
| Signaloption | Ausgangsstrom |
| Ausgangsspannung | |
| Ausgangsleistung | |
| UIN Eingangsspannung OK | |
| Betriebsstunden | |
| Frühwarnung hohe Temperaturen | |
| OVP Spannungsbegrenzung aktiv | |
| POut | > 100 % (LED leuchtet gelb, Ausgangsleistung > 240 W) |
| > 75 % (LED leuchtet grün, Ausgangsleistung > 180 W) | |
| > 50 % (LED leuchtet grün, Ausgangsleistung > 120 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (LED leuchtet grün) |
| < 0,9 x USet (LED blinkt grün) | |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (Typprüfung) |
| 2 kV AC (Stückprüfung) | |
| Schaltfrequenz | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Hilfswandler-Stufe) |
| 50,00 kHz ... 245,00 kHz (Hauptwandler-Stufe) | |
| 35,00 kHz ... 700,00 kHz (PFC-Stufe) |
| Produkttyp | Stromversorgung |
| Produktfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1165000 h (25 °C) |
| > 700000 h (40 °C) | |
| > 321000 h (60 °C) | |
| Umweltschutzdirektive | RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungskategorie (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Überspannungskategorie (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Überspannungskategorie (EN 61558-2-16) | II (≤ 5000 m) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 5 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 247000 h |
| Zusatztext | 120 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 5 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 247000 h |
| Zusatztext | 230 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 10 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Zeit | 288000 h |
| Zusatztext | 120 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 10 A |
| Temperatur | 25 °C |
| Zeit | 345000 h |
| Zusatztext | 230 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 10 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 112000 h |
| Zusatztext | 120 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 10 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 138000 h |
| Zusatztext | 230 V AC |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 5 mm / 5 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Alternative Montage | |
| Breite | 122 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 53 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar: PN ≥50 %, horizontal 5 mm, neben aktiven Bauteilen 15 mm, vertikal 50 mm anreihbar: PN <50 %, horizontal 0 mm, vertikal oben 40 mm, vertikal unten 20 mm |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Schutzlackiert | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Ausführung der Haube | Rostfreier Stahl X6Cr17 |
| Ausführung der Seitenteile | Aluminium |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating beachten) |
| Klimaklasse | 3K22 (nach EN 60721-3-3) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 100 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 5 Hz ... 100 Hz Resonanzsuche 2,3g, 90 min., Resonanzfrequenz 2,3g, 90 min. (nach DNV GL Klasse C) |
| Temp Code | T4 (-40 ... +75 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Bahnanwendungen | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| EN 50163 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| EN 50155 | |
| EN 45545-2 (HL3) | |
| EN 61373 (Klasse 1B) | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Ausgangsspannung UOut konform |
| Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrische Sicherheit | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Explosionsfähige Atmosphäre | IEC 60079-0 |
| IEC 60079-7 | |
| IEC 60079-11 | |
| IEC 60079-15 | |
| Norm - Schutzkleinspannung | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Norm - Sichere Trennung | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Norm - Sicherheit für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | IEC 61010-1 |
| Batterie Ladung | DIN 41773-1 |
| Schadgastest | ANSI/ISA 71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| Zulassung - Anforderung der Halbleiterindustrie in Bezug auf Netzspannungseinbrüche | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | |
| Normbezeichnung | Brandschutz in Schienenfahrzeugen |
| Normen/Bestimmungen | EN 45545-2 (HL3) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-16 | |
| Schiffbau-Zulassung | DNV, BV, LR |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| UL-Zulassungen | UL Listed UL 508 |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
| Konformität/Zulassungen | |
| ATEX | SIQ 22 ATEX 245 X |
| II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| IECEx | IECEx SIQ 22.0001X |
| Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| Funktionale Sicherheit gemäß IEC 61508 | SIL 3 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMV-Anforderungen Energieversorgung | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (Schaltanlagen) | |
| Leitungsgeführte Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | Ergänzende Basisnorm EN 61000-6-5 (Störfestigkeit Schaltanlagen), IEC/EN 61850-3 (Energieversorgung) |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
| DNV GL leitungsgeführte Störaussendung | |
| DNV | Klasse B |
| Zusatztext | Bereich Brücke und Deck |
| DNV GL Störabstrahlung | |
| DNV | Klasse B |
| Zusatztext | Bereich Brücke und Deck |
| Oberschwingströme | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (Klasse A) | |
| Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 4) |
| Luftentladung | 15 kV (Prüfschärfegrad 4) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prüffeldstärke | 20 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Ausgang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Signal | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | typ. 3 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
| typ. 6 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
| Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
| Signal | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Eingang/Ausgang/Signal | unsymmetrisch |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
| Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-8 |
| Frequenz | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Prüffeldstärke | 100 A/m |
| Zusatztext | 60 s |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Frequenz | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
| Prüffeldstärke | 1 kA/m |
| Zusatztext | 3 s |
| Frequenz | 0 Hz |
| Prüffeldstärke | 300 A/m |
| Zusatztext | DC, 60 s |
| Spannungseinbrüche | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
| Spannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannungseinbruch | 70 % |
| Anzahl der Perioden | 0,5 / 1 / 25 / 30 Perioden |
| Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
| Bemerkung | Kriterium A: 0,5 / 1 / 25 / 30 Periode |
| Spannungseinbruch | 40 % |
| Anzahl der Perioden | 5 / 10 / 50 Perioden |
| Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannungseinbruch | 0 % |
| Anzahl der Perioden | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 Perioden |
| Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
| Bemerkung | Kriterium A: 0,5 / 1 Periode Kriterium B: 5 / 50 / 250 Perioden |
| Impulsförmiges Magnetfeld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-9 |
| Prüffeldstärke | 1000 A/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Gedämpfte Sinusschwingungen (Ring wave) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-12 |
| Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
| 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Asymmetrische leitungsgeführte Störgrößen | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-16 |
| Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 30 V 3 V |
| Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 3 V |
| Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 3 V 30 V |
| Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 30 V |
| Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 30 V (10 s) |
| Testlevel 6 | 150 Hz 180 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 30 V (10 s) |
| Testlevel 7 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
| Spannung | 300 V (1 s) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Gedämpft schwingende Welle | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-18 |
| Eingang, Ausgang (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| Spannung | 1 kV |
| Eingang, Ausgang (Testlevel 2) | 10 MHz (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Spannung | 2 kV |
| Eingang, Ausgang (Testlevel 3) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Spannung | 2,5 kV |
| Signale (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| Spannung | 1 kV |
| Signale (Testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Spannung | 2,5 kV |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Gedämpft schwingendes Magnetfeld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-10 |
| Prüffeldstärke | 100 A/m |
| Testlevel 1 | 100 kHz |
| Prüffeldstärke | 100 A/m |
| Testlevel 2 | 1 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
| Artikelnummer | 2904616 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CG |
| Produktschlüssel | CMPI13 |
| GTIN | 4063151023478 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.156,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 897 g |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cULus Listed
Zulassungs-ID: FILE E 123528Type approved
Zulassungs-ID: SI-SIQ BG 005/108LR
Zulassungs-ID: LR22472797TAcCSAus
Zulassungs-ID: 80128434BV
Zulassungs-ID: 44621/B1 BVBIS Licence Document
Zulassungs-ID: R-41268801SEMI F47
Zulassungs-ID: SEMI F47CoC / Compliance Statement
Zulassungs-ID: 24PP124-01_0ABS
Zulassungs-ID: 26-0442641-PDATUEV RH FS
Zulassungs-ID: 968/FSP 2884.00/25IECEx
Zulassungs-ID: IECEx SIQ 22.0001XATEX
Zulassungs-ID: SIQ 22 ATEX 245 XUKCA-EX
Zulassungs-ID: EXV22UKEX1334XcULus Listed
Zulassungs-ID: FILE E 199827CCC
Zulassungs-ID: 2022122303116030INMETRO
Zulassungs-ID: DNV 24.0252 XEAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010102094| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 13036d76-0847-4a71-85b7-1229aab84221 |
Kompatible Produkte
-
UWA 182/52 - Montageadapter 2938235
-
UWA 130 - Montageadapter 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmieradapter 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2907919
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronischer Geräteschutzschalter 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronischer Geräteschutzschalter 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 2905744
Ihre Vorteile
Integriertes Entkopplungs-MOSFET maximiert die Anlagenverfügbarkeit und Betriebssicherheit
Doppelte Over Voltage Protection (OVP) schaltet den Ausgang im Fehlerfall zum Schutz der Verbraucher sicher gegen Überspannungen ab
Schutzlackierung bietet Schutz gegen Staub, korrosive Gase und Luftfeuchtigkeit
ATEX-/IECEx-Zulassung gemäß IEC 60079-0,-7, -11 und -15
Temperaturweitbereich ermöglicht den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen von - 40 °C bis +75 °C
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg