Die QUINT POWER-Stromversorgung ist speziell für die Energieversorgung kompatibler Phoenix Contact-Produkte über den Tragschienen-Busverbinder T-Bus entwickelt worden. Darüber hinaus ist ein direktes Aufrasten auf der Hutschiene möglich. Das Gerät ist schutzlackiert und verfügt über die IECEx, ATEX-
und HazLoc-Zulassungen. Die OVP (Over Voltage Protection) von <30 V DC schützt Ihre Anlage vor einem Spannungsanstieg. Im Fehlerfall wird der Ausgang zum Schutz der Verbraucher gegen Überspannung abgeschaltet. Der Ausgangskreis ist durch einen MOSFET entkoppelt.
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC
-
Stromversorgung
2904614
Primär getaktete Stromversorgung, QUINT POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Versorgung von Geräten über den Tragschienen-Steckverbinder TBUS möglich, Schutzlackierung, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC/2,5 A
Produktdetails
AC-Betrieb | |
Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
Eingangsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Spannungsfestigkeit max. | 300 V AC 30 s |
Landesnetzspannung typisch | 120 V AC |
230 V AC | |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
Einschaltstromstoß | typ. 10 A (bei 25 °C) |
Einschaltstromstoßintegral (I2t) | typ. 0,1 A2s |
Einschaltstromstoßbegrenzung | 10 A |
Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
16,7 Hz (nach EN 50163) | |
Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 31 ms (120 V AC) |
typ. 31 ms (230 V AC) | |
Stromaufnahme | 0,85 A (100 V AC) |
0,7 A (120 V AC) | |
0,39 A (230 V AC) | |
0,37 A (240 V AC) | |
Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor |
Einschaltzeit typisch | 500 ms |
Eingangssicherung | 4 A (träge, intern) |
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar) |
Ableitstrom gegen PE | < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
< 0,22 mA | |
DC-Betrieb | |
Eingangsspannungsbereich | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
Stromaufnahme | 0,75 A (110 V DC) |
0,33 A (250 V DC) |
Wirkungsgrad | typ. 93 % (120 V AC) |
typ. 94 % (230 V AC) | |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 24 V DC ... 27 V DC (leistungskonstant) |
Nennausgangsstrom (IN) | 2,5 A |
Statischer Boost (IStat.Boost) | 3,125 A (≤ 40 °C) |
Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 4 A (≤ 60 °C (on ≤ 5 s/off ≥ 5 s)) |
Rückspeisefestigkeit | ≤ 32 V DC |
Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 30 V DC ±2 % |
Regelabweichung | < 0,5 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,25 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
Restwelligkeit | < 40 mVSS (bei Nennwerten) |
Kurzschlussfest | ja |
Leerlauffest | ja |
Ausgangsleistung | 60 W |
75 W | |
96 W | |
Verlustleistung Leerlauf maximal | < 1 W (120 V AC) |
< 1 W (230 V AC) | |
Verlustleistung Nennlast maximal | < 5 W (120 V AC) |
< 4 W (230 V AC) | |
Crest Faktor | typ. 1,8 (120 V AC) |
typ. 1,84 (230 V AC) | |
Anstiegszeit | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Signal (konfigurierbar) | |
Digital | 0 V DC 24 V DC 30 mA |
Default | 24 V DC 30 mA 24 V DC für UOut > 0,9 x USet |
Eingang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 26 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Ausgang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 26 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Signal | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 26 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Signalisierungsarten | LED |
Signalausgang | |
POut | > PThr (LED leuchtet gelb, Ausgangsleistung > PThr, abhängig von der Stellung des Drehwahlschalters) |
UOut | > 0,9 x USet (LED leuchtet grün) |
< 0,9 x USet (LED blinkt grün) |
Anzahl Phasen | 1 |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (Typprüfung) |
3 kV AC (Stückprüfung) | |
Schaltfrequenz | 90,00 kHz ... 110,00 kHz (Hilfswandler-Stufe) |
50,00 kHz ... 195,00 kHz (Hauptwandler-Stufe) | |
60,00 kHz ... 360,00 kHz (PFC-Stufe) |
Produkttyp | Stromversorgung |
Produktfamilie | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2000000 h (25 °C) |
> 1161000 h (40 °C) | |
> 514000 h (60 °C) | |
Umweltschutzdirektive | RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 2,5 A |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 323000 h |
Zusatztext | 120 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 2,5 A |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 346000 h |
Zusatztext | 230 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 2,5 A |
Temperatur | 25 °C |
Zeit | 915000 h |
Zusatztext | 120 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 2,5 A |
Temperatur | 25 °C |
Zeit | 980000 h |
Zusatztext | 230 V AC |
Breite | 40 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 114 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links (aktiv) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
Einbauabstand rechts/links (passiv) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
Einbauabstand rechts/links (aktiv, passiv) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
Einbauabstand oben/unten (aktiv) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
Einbauabstand oben/unten (passiv) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
Einbauabstand oben/unten (aktiv, passiv) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Schutzlackiert | ja |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Ausführung der Gehäuse | Polycarbonat |
Ausführung der Haube | Polycarbonat |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating beachten) |
Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | 5 Hz ... 100 Hz Resonanzsuche 2,3g, 90 min., Resonanzfrequenz 2,3g, 90 min. (nach DNV GL Klasse C) |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Bahnanwendungen | EN 50121-3-2 |
EN 50121-4 | |
EN 50121-5 | |
IEC 62236-3-2 | |
IEC 62236-4 | |
IEC 62236-5 | |
Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
Norm - Schutzkleinspannung | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Norm - Sichere Trennung | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Norm - Sicherheit für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 (SELV) | |
Norm - Sicherheit von Transformatoren | EN 61558-2-16 |
Überspannungskategorie | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
UL-Zulassungen | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
ATEX | |
Kennzeichnung | UL 21 ATEX 2597 X |
II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc | |
IECEx | |
Kennzeichnung | IECEx ULD 21.0023X |
Ex ec nC IIC T4 Gc | |
UKEX | |
Kennzeichnung | UL21UKEX2208X |
UL | |
Kennzeichnung | UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Kennzeichnung | UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Kennzeichnung | UL 1310 Class 2 Power Units |
UL | |
Kennzeichnung | ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
SIQ | |
Kennzeichnung | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Störaussendung | Störaussendung nach EN 61000-6-3 (Wohn- und Gewerbebereich) und EN 61000-6-4 (Industriebereich) |
Störfestigkeit | Störfestigkeit nach EN 61000-6-1 (Wohnbereich), EN 61000-6-2 (Industriebereich) und EN 61000-6-5 (Schaltanlagen), IEC/EN 61850-3 (Energieversorgung) |
EMV-Anforderungen Energieversorgung | IEC 61850-3 (G,H) |
EN 61000-6-5 (Schaltanlagen) | |
Leitungsgeführte Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | Ergänzende Basisnorm EN 61000-6-5 (Störfestigkeit Schaltanlagen), IEC/EN 61850-3 (Energieversorgung) |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
Oberschwingströme | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (Klasse A) | |
Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-3 |
Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Luftentladung | 15 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Bemerkung | Kriterium A |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 20 V/m (Prüfschärfegrad X) |
Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Ausgang | 4 kV (Prüfschärfegrad X - unsymmetrisch) |
Signal | 4 kV (Prüfschärfegrad X - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium A |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
Bemerkung | Kriterium A |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Eingang/Ausgang/Signal | unsymmetrisch |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-8 |
Frequenz | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Prüffeldstärke | 100 A/m |
Zusatztext | 60 s |
Bemerkung | Kriterium A |
Frequenz | 50 Hz |
60 Hz | |
Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
Prüffeldstärke | 1 kA/m |
Zusatztext | 3 s |
Frequenz | 0 Hz |
Prüffeldstärke | 300 A/m |
Zusatztext | DC, 60 s |
Spannungseinbrüche | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
Spannung | 100 V AC |
Frequenz | 60 Hz |
Spannungseinbruch | 70 % |
Anzahl der Perioden | 0,5 / 1 / 30 Perioden |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannungseinbruch | 40 % |
Anzahl der Perioden | 5 / 10 / 50 Perioden |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium B |
Spannungseinbruch | 0 % |
Anzahl der Perioden | 0,5 / 1 / 5 / 50 Perioden |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium B |
Impulsförmiges Magnetfeld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-9 |
Prüffeldstärke | 1000 A/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Gedämpfte Sinusschwingungen (Ring wave) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-12 |
Eingang | 2 kV (symmetrisch) |
4 kV (unsymmetrisch) | |
Bemerkung | Kriterium A |
Asymmetrische leitungsgeführte Störgrößen | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-16 |
Testlevel 1 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Prüfschärfegrad 3) |
Spannung | 30 V (10 s) |
Testlevel 2 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Prüfschärfegrad 2) |
Spannung | 300 V (1 s) |
Bemerkung | Kriterium A |
Gedämpft schwingende Welle | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-18 |
Spannung | 1 kV (symmetrisch) |
2,5 kV (unsymmetrisch) | |
1 kV (symmetrisch) | |
Bemerkung | Kriterium A |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
Artikelnummer | 2904614 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMPI13 |
GTIN | 4055626255651 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 357,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 360 g |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Ursprungsland | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cULus Listed
Zulassungs-ID: FILE E 123528DNV
Zulassungs-ID: TAA00000BVType approved
Zulassungs-ID: SI-SIQ BG 005/109BV
Zulassungs-ID: 44621/B0 BVIECEx
Zulassungs-ID: IECEx ULD 21.0023XATEX
Zulassungs-ID: UL 21 ATEX 2597XcULus Listed
Zulassungs-ID: FILE E 199827UKCA-EX
Zulassungs-ID: UL21UKEX2208XINMETRO
Zulassungs-ID: DNV 24.0254 XEU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Schraubendreher 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2907916
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2201756
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2713645
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 1441496
Ihre Vorteile
Auch zum Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 2)
Optional zur Versorgung von Geräten über Tragschienen-Steckverbinder TBUS
Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
Starten schwieriger Lasten durch dynamischen Boost
Hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer bei geringer Verlustleistung und niedriger Erwärmung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg