Die vierte Generation der leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER sorgt mit neuen Funktionen für höchste Anlagenverfügbarkeit. Meldeschwellen und Kennlinien können über die NFC- Schnittstelle individuell angepasst werden.
Die einmalige SFB Technology und die präventive Funktionsüberwachung der Stromversorgung QUINT POWER erhöhen die Verfügbarkeit Ihrer Applikation.
QUINT4-PS/1AC/24DC/20
-
Stromversorgung
2904602
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER mit wählbarer Ausgangskennlinie, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) und NFC-Schnittstelle, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E211944IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: SI-5328EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Zulassungs-ID: LR22472797TANK
Zulassungs-ID: TA21182MBV
Zulassungs-ID: 44621/B0 BVEAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Zulassungs-ID: E123528cUL Listed
Zulassungs-ID: E123528ABS
Zulassungs-ID: 20-1973616-PDAType approved
Zulassungs-ID: SI-SIQ BG 005/024DNV
Zulassungs-ID: TAA00000BVcCSAus
Zulassungs-ID: 70070772BIS Licence Document
Zulassungs-ID: R-41268801SEMI F47
Zulassungs-ID: SEMI F47UL Recognized
Zulassungs-ID: E211944IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: SI-5328cUL Recognized
Zulassungs-ID: E211944cUL Listed
Zulassungs-ID: E123528UL Listed
Zulassungs-ID: E123528ABS
Zulassungs-ID: 20-1973616-PDABV
Zulassungs-ID: 44621/B0 BVNK
Zulassungs-ID: TA21182MLR
Zulassungs-ID: LR22472797TAType approved
Zulassungs-ID: SI-SIQ BG 005/024EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764SEMI F47
Zulassungs-ID: SEMI F47DNV
Zulassungs-ID: TAA00000BVcUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Kann ich mit der Stromversorgung einen Standard Leitungsschutzschalter auslösen?
Ja, mit der QUINT Stromversorgung können Standard Leitungsschutzschalter sicher ausgelöst werden. Bitte hierfür das Kapitel SFB-Technology im Datenblatt berücksichtigen.
Welche Leistungsreserven stehen zur Verfügung?
Zur Anlagenerweiterung unterstützt der dauerhafte statische Boost die Lastversorgung mit 25 A. Der statische Boost steht bis zu einer Umgebungstemperatur von 40 °C zur Verfügung.
Für das zuverlässige Starten schwieriger Lasten stellt die QUINT POW...
Mehr anzeigen
Zur Anlagenerweiterung unterstützt der dauerhafte statische Boost die Lastversorgung mit 25 A. Der statische Boost steht bis zu einer Umgebungstemperatur von 40 °C zur Verfügung.
Für das zuverlässige Starten schwieriger Lasten stellt die QUINT POWER Stromversorgung einen dynamischen Boost von bis zu 30 A bereit. Die zeitlich begrenzte Versorgung der Last beträgt max. 5 s bei einer Umgebungstemperatur bis 60 °C
Kann die Stromversorgung auch mit einer DC Eingangsspannung betrieben werden?
Ja, die QUINT POWER Stromversorgung ist auch für den DC-Eingangsspannungsbereich von 110 V DC … 250 V DC (-18% ... +40%) zugelassen.
Welchen Vorteil bietet der Gasableiter in der Stromversorgung?
Durch den integrierten Gasableiter ist bei der QUINT POWER Stromversorgung eine sehr hohe elektrische Störfestigkeit (bis zu 6 kV) sichergestellt.
Kann die Eingangsspannung der Stromversorgung überwacht werden?
Ja, mit der Signaloption "Eingangsspannung OK" kann ein Ausfall der Eingangsspannung frühzeitig signalisiert werden. Bei einem Netzausfall versorgt die Stromversorgung die Last mindestens 28 ms weiter. Die Signalisierung zum Ausfall der Eingangsspann... Mehr anzeigen
Ja, mit der Signaloption "Eingangsspannung OK" kann ein Ausfall der Eingangsspannung frühzeitig signalisiert werden. Bei einem Netzausfall versorgt die Stromversorgung die Last mindestens 28 ms weiter. Die Signalisierung zum Ausfall der Eingangsspannung erfolgt 10 ms bevor die Ausgangsspannung absinkt, sodass diese Information frühzeitig bei der übergeordneten Steuerung vorliegt.
Weniger anzeigenGibt es eine Möglichkeit die Ausgangsparameter der Stromversorgung kontinuierlich zu überwachen?
Ja, zur kontinuierlichen Überwachung von Strom, Spannung und Leistung kann der analoge Signalausgang der QUINT POWER Stromversorgung genutzt werden.
Kann die Temperatur der Stromversorgung überwacht werden?
Ja, mit der Signaloption „Temperatur OK“ kann eine erhöhte Temperatur signalisiert werden noch bevor sich die QUINT POWER Stromversorgung durch das Leistungsderating schützt.
Wie können die Signalkontakte angepasst werden?
Die Signalkontakte können direkt bei der Bestellung der QUINT POWER Stromversorgung über den Konfigurator voreingestellt werden. Alternativ kann die Stromversorgung auch zu einem späteren Zeitpunkt über die QUINT POWER Software oder QUINT POWER App konfiguriert werden.
Wie kann die Ausgangsspannung der Stromversorgung angepasst werden?
Die QUINT POWER Stromversorgung kann direkt mit voreingestellter Ausgangsspannung bestellt werden.
Können die Taster zu Spannungseinstellung auch gesperrt werden?
Ja, die Taster auf der Frontseite können per QUINT POWER Software oder QUINT POWER App gesperrt werden.