QUINT POWER bietet im Leistungsbereich bis 100 W höchste Anlagenverfügbarkeit bei kleinster Baugröße. Präventive Funktionsüberwachung und kraftvolle Leistungsreserve stehen für Anwendungen im niedrigen Leistungsbereich zur Verfügung.
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC
-
Stromversorgung
2904598
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 2,5 A. Alternativartikel: 2909576
Produktdetails
AC-Betrieb | |
Eingangsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Spannungsfestigkeit max. | 300 V AC 30 s |
Landesnetzspannung typisch | 120 V AC |
230 V AC | |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Einschaltstromstoß | typ. 10 A (bei 25 °C) |
Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 0,1 A2s |
Einschaltstromstoßbegrenzung | 4,3 A (nach 1 ms) |
< 10 A | |
Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
16,7 Hz (nach EN 50163) | |
Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 54 ms (120 V AC) |
typ. 54 ms (230 V AC) | |
Stromaufnahme | 0,85 A (100 V AC) |
0,7 A (120 V AC) | |
0,39 A (230 V AC) | |
0,37 A (240 V AC) | |
Nennleistungsaufnahme | 71 VA |
Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor |
Einschaltzeit typisch | 500 ms |
Eingangssicherung | 3,15 A (träge, intern) |
Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C oder vergleichbar) |
Ableitstrom gegen PE | < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
0,22 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
DC-Betrieb | |
Eingangsspannungsbereich | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Stromaufnahme | 0,75 A (110 V DC) |
0,33 A (250 V DC) |
Wirkungsgrad | typ. 91,9 % (120 V AC) |
typ. 92,6 % (230 V AC) | |
Ausgangscharakteristik | U/I Advanced |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (leistungskonstant) |
Nennausgangsstrom (IN) | 2,5 A |
Statischer Boost (IStat.Boost) | 3,125 A (≤ 40 °C) |
Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 5 A (≤60 °C (5 s), Input <150 V AC Derating 0,5 %/V) |
Derating | > 60 °C (2,5 %/K) |
Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 32 V DC |
Regelabweichung | < 0,5 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
Restwelligkeit | < 40 mVSS (bei Nennwerten) |
Kurzschlussfest | ja |
Leerlauffest | ja |
Ausgangsleistung | 60 W |
75 W | |
120 W | |
Verlustleistung Leerlauf maximal | < 1 W (230 V AC) |
< 1 W (120 V AC) | |
Verlustleistung Nennlast maximal | < 5 W (230 V AC) |
< 5 W (120 V AC) | |
Crest Faktor | typ. 1,69 (120 V AC) |
typ. 1,82 (230 V AC) | |
Anstiegszeit | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
Serienschaltbarkeit | ja |
Signal (konfigurierbar) | |
Digital | 0 V DC 24 V DC 30 mA |
Default | 24 V DC 30 mA 24 V DC für UOut > 0,9 x USet |
Eingang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 26 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Ausgang | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 26 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Signal | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse min. | 0,25 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 26 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
Signalisierungsarten | LED |
Signalausgang | |
POut | > PThr (LED leuchtet gelb, Ausgangsleistung > PThr, abhängig von der Stellung des Drehwahlschalters) |
UOut | > 0,9 x USet (LED leuchtet grün) |
< 0,9 x USet (LED blinkt grün) |
Anzahl Phasen | 1 |
Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (Typprüfung) |
3 kV AC (Stückprüfung) | |
Schaltfrequenz | 4,00 kHz ... 70,00 kHz (Hilfswandler-Stufe) |
30,00 kHz ... 150,00 kHz (PFC-Stufe) | |
70,00 kHz ... 150,00 kHz (Hauptwandler-Stufe) |
Produkttyp | Stromversorgung |
Produktfamilie | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1347000 h (25 °C) |
> 734000 h (40 °C) | |
> 295000 h (60 °C) | |
Umweltschutzdirektive | RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 2,5 A |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 148000 h |
Zusatztext | 120 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 2,5 A |
Temperatur | 40 °C |
Zeit | 153000 h |
Zusatztext | 230 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 2,5 A |
Temperatur | 25 °C |
Zeit | 419000 h |
Zusatztext | 120 V AC |
Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
Strom | 2,5 A |
Temperatur | 25 °C |
Zeit | 432000 h |
Zusatztext | 230 V AC |
Maßzeichnung |
|
Breite | 32 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 90 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links (aktiv) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
Einbauabstand rechts/links (passiv) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
Einbauabstand oben/unten (aktiv) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
Einbauabstand oben/unten (passiv) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
Einbauabstand oben/unten (aktiv, passiv) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Tragschienenmontage |
Schutzlackiert | nein |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Ausführung der Gehäuse | Polycarbonat |
Ausführung der Haube | Polycarbonat |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating beachten) |
Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 Min. (nach IEC 60068-2-6) |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Bahnanwendungen | EN 50121-3-2 |
EN 50121-4 | |
EN 50121-5 | |
IEC 62236-3-2 | |
IEC 62236-4 | |
IEC 62236-5 | |
Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
Norm - Elektrische Sicherheit | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Norm - Schutzkleinspannung | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Norm - Sichere Trennung | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Norm - Sicherheit für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | IEC 61010-1 |
Norm - Sicherheit von Transformatoren | EN 61558-2-16 |
Norm - Stromversorgungsgeräte für Niederspannung mit Gleichstromausgang | EN 61204-3 |
Überspannungskategorie | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
UL-Zulassungen | UL Listed UL 61010-1 |
UL Listed UL 61010-2-201 | |
UL 1310 Class 2 Power Units | |
UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
EMV-Anforderungen Energieversorgung | IEC 61850-3 (G,H) |
EN 61000-6-5 (Schaltanlagen) | |
Leitungsgeführte Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | Ergänzende Basisnorm EN 61000-6-5 (Störfestigkeit Schaltanlagen), IEC/EN 61850-3 (Energieversorgung) |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
Oberschwingströme | |
Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 4) |
Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium A |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 20 V/m |
Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Ausgang | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Signal | 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
Signal | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
Bemerkung | Kriterium A |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Eingang/Ausgang/Signal | unsymmetrisch |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
Magnetfeld mit energietechnischer Frequenz | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-8 |
Frequenz | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Prüffeldstärke | 100 A/m |
Zusatztext | 60 s |
Bemerkung | Kriterium A |
Frequenz | 50 Hz |
60 Hz | |
Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
Prüffeldstärke | 1 kA/m |
Zusatztext | 3 s |
Frequenz | 0 Hz |
Prüffeldstärke | 300 A/m |
Zusatztext | DC, 60 s |
Spannungseinbrüche | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
Spannung | 100 V AC |
Frequenz | 60 Hz |
Spannungseinbruch | 70 % |
Anzahl der Perioden | 0,5 / 1 / 25 Perioden |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium B |
Spannungseinbruch | 40 % |
Anzahl der Perioden | 5 / 10 / 50 Perioden |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium B |
Spannungseinbruch | 0 % |
Anzahl der Perioden | 0,5 / 1 / 5 / 50 Perioden |
Zusatztext | Prüfschärfegrad 2 |
Bemerkung | Kriterium B |
Impulsförmiges Magnetfeld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-9 |
Prüffeldstärke | 1000 A/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Gedämpfte Sinusschwingungen (Ring wave) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-12 |
Eingang | 2 kV (symmetrisch) |
4 kV (unsymmetrisch) | |
Bemerkung | Kriterium B |
Asymmetrische leitungsgeführte Störgrößen | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-16 |
Testlevel 1 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Prüfschärfegrad 3) |
Spannung | 30 V (dauernd) |
Testlevel 2 | 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Prüfschärfegrad 4) |
Spannung | 300 V (1 s) |
Bemerkung | Kriterium A |
Gedämpft schwingende Welle | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-18 |
Eingang/Ausgang/Signal | 1 kV (symmetrisch) |
2,5 kV (unsymmetrisch) | |
Bemerkung | Kriterium B |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
Artikelnummer | 2904598 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMPI13 |
GTIN | 4055626156040 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 335 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 335 g |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Ursprungsland | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 93541367-712a-43ff-943d-708f0e440eff |
Kompatible Produkte
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Schraubendreher 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2907916
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 1441496
Ihre Vorteile
Starten schwieriger Lasten durch dynamischen Boost
Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten
Hoher Wirkungsgrad und lange Lebensdauer bei geringer Verlustleistung und niedriger Erwärmung
Platzeinsparung im Schaltschrank durch schmale und flache Bauform
Freie Wahl zwischen Push-in- und Schraubanschluss
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg