Ethernet-Patch-Panel ermöglichen eine einfache und schnelle Verbindung zwischen der Feld- und der Schaltschrankverkabelung. Die passiven Anschlussfelder sind eine komfortable Alternative zur Vor-Ort-Konfektionierung von RJ45-Steckverbindern.
FL-PP-RJ45-SCC/SC045
-
Patch-Panel
2904577
Cable-Sharing Modul, zwei RJ45-Buchsen mit Ethernet Belegung (Kabelabgang nach oben), auf 8 Federkraftanschlussklemmen, CAT5e, 10/100 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, Schirmkontaktierung zur Tragschiene über Jumper wählbar
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Patch-Panel |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Pinbelegung | 1, 2, 3, 6 |
| 4, 5, 7, 8 | |
| Übertragungslänge | 100 m (inkl. Patch-Leitungen) |
| Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle starr AWG max. | 16 |
| Einleiter/Klemmstelle starr AWG min. | 24 |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Anschlussart | RJ45 CAT5e |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Pinbelegung | 1, 2, 3, 6 |
| 1, 2, 3, 6 | |
| Breite | 56 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 51 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 10 mm |
| Leitungs-Impedanz | 100 Ω |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≤ 200 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 50 °C |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2904577 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNC331 |
| GTIN | 4046356864541 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 99,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 106,4 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
VS-OE-OE-93E-100,0 - Datenkabel 1416295
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-Steckverbinder 1658008
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patch-Kabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patch-Kabel 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-Steckverbinder 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1658435
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
Ihre Vorteile
Sichere Schirmverbindung auf Erdpotenzial
CAT5e
10/100 MBit/s
Montage auf Tragschiene
Cable-Sharing-Adapter
Y-Adapter
Einfache Nutzung eines Kabels für verschiedene Dienste
Schirmanbindung über Jumper wählbar
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg