BRIDGE-PT 2 - Brücke
2904490

Schleifenbrücke 3-phasig für 2 Module, der CONTACTRON-Familie mit Push-in-Anschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Anschlussleitung: 3 m

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Brückung von 2 bis 10 Geräten mit max. Modulabstand 22,5 mm
Bis 575 V AC / 3 x 25 A