PSR-FTB/20/86 - Filterklemme
2904477

Klemme zur Filterung von Testpulsen sicherer Halbleiterausgänge mit einstellbaren Filterwerten (20 µF/86 µF), sowie zur EMV Filterung von 24 V-Signalen bis zu einer Stromstärke von 2 A.

Produktdetails