PSR-FTB/1.5/11.5 - Filterklemme
2904476

Klemme zur Filterung von Testpulsen sicherer Halbleiterausgänge mit einstellbaren Filterwerten (1,5 µF/11,5 µF), sowie zur EMV Filterung von 24 V-Signalen bis zu einer Stromstärke von 2 A.

Produktdetails