MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I
-
Speisetrennverstärker
2904089
2-kanaliger Speisetrennverstärker für den Betrieb von 2-Leiter-Messumformern, Eingang: 4 ... 20 mA (speisend), Ausgang: 4 ... 20 mA (aktiv), bidirektionale Übertragung digitaler HART-Transparenz, Schraubanschluss, SIL, PL.
Produktdetails
Produkttyp | Speisetrennverstärker |
Produktfamilie | MACX Analog |
Anwendung | Analog IN |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Signalübertragungsverhalten | In = Out |
Sprungantwort (10-90%) | < 1,3 ms (bei Sprung 4 mA ... 20 mA) |
Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
Übertragungsfehler maximal | < 0,1 % (vom Endwert 20 mA) |
Übertragungsfehler typisch | < 0,05 % (vom Endwert 20 mA) |
Galvanische Trennung | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang, Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Sichere Trennung |
Galvanische Trennung Ausgang 1/Ausgang 2/ Versorgung | |
Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme maximal | < 100 mA (24 V DC / 20 mA) |
Verlustleistung | < 1,4 W (24 V DC / 20 mA) |
Leistungsaufnahme | ≤ 2,4 W |
Signal: Strom | |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
Transmitterspeisespannung | > 16 V (20 mA) |
Unter- / Überlastsignalbereich | 0 mA ... 24 mA |
Signal | |
Beschreibung des Ausgangs | Stromausgang |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA (aktiv) |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 450 Ω (20 mA) |
≤ 375 Ω (24 mA) | |
Ausgangsverhalten im Fehlerfall | < 3,6 mA (Bei Leitungsbruch am Eingang (nach NE 43)) |
> 22,5 mA (Bei Leitungskurzschluss am Eingang (nach NE 43)) | |
Unter- / Überlastsignalbereich | 0 mA ... 24 mA |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Prüfbuchse | |
Durchmesser max | 2 mm |
Ex-Installation (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Datenkommunikation (Bypass) | |
HART-Funktion | ja |
Unterstützte Protokolle | HART-transparent |
Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 112,5 mm |
Tiefe | 113,7 mm |
Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C (beliebige Einbaulage) |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Höheneinsatzbereich (≤ 2000 m) | |
Höhenlage | ≤ 2000 m (Die technischen Daten beziehen sich auf Höhenlagen ≤2000 m über NN. Für Höhenlagen >2000 m über NN siehe Datenblatt.) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Bemessungsisolationsspannung | 375 VPP (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
Höheneinsatzbereich (≤ 3000 m) | |
Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Derating) | |
Bemessungsisolationsspannung | 190 V AC (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
110 V DC (Versorgung, Eingang / Ausgang) | |
Höheneinsatzbereich (≤ 4000 m) | |
Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Derating) | |
Bemessungsisolationsspannung | 60 V AC/DC (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
Höheneinsatzbereich (≤ 5000 m) | |
Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Derating) | |
Bemessungsisolationsspannung | 60 V AC/DC (Versorgung, Eingang / Ausgang) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Hinweis | zusätzlich EN 61326 |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc X |
Zertifikat | PxCIF11ATEX2924825X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
Zertifikat | PxCIF21UKEX2904089X |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | IECEx BVS 10.0097X |
CCC / China-Ex | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | 2022122316115972 |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 3 |
Zertifikat | BVS PB 04-13 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Kennzeichnung | d |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2904089 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK1111 |
GTIN | 4046356772792 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 250,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 140 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
SCIP | a15fa0fe-8c0a-4cf1-bfb6-8ba05b9f8d44 |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Tragschienen-Busverbinder 1136500
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Modulträger 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Zubehör 1831016
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Stecker-Set 1584383
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg