RAD-PT100-4-IFS - I/O-Erweiterungsmodul
2904035

Radioline - I/O-Erweiterungsmodul, 4 Pt 100-Eingänge (-50 °C ... +250 °C)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails










Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Einfache Inbetriebnahme über Rändelrad
Galvanische Kanal-zu-Kanal-Trennung
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C
Einfacher Modulaustausch auch während des Betriebs (Hot-Swap)
4 Pt 100-Eingänge (-50 ... 250 °C)
Zugelassen für den Einsatz in Zone 2