VIP-2/SC/FLK16/ISP 4AI 2DMU - Passivmodul
2903869

VARIOFACE Professional-Modul (VIP) für Siemens ET200 ISP-Steuerungen. Analoge HART-Eingabeschnittstelle, 4-kanalig. 125 V AC/DC, 1 A-Rating, 2-polig.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Schnittstelle von Feldgeräten zu analoger HART®-Eingangskarte 6ES7134-7TD00-0AB0
Deutlich sichtbare I/O-Kennzeichnung für die Feldverkabelung bei der Geräteinstallation
Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank kompakter Bauweise
Nur ein Montagefuß aus Metall zur einfachen Montage und Demontage auf der Tragschiene
Integrierter ZB-Kanal für die flexible Gerätekennzeichnung