Das kompakte Meldesystem TC MOBILE I/O X200 ist der Nachfolger vom SMS-Relais PSI-MODEM-SMS-RELAY/6ADI/4DO/DC - 2313520 und dient dazu, über das Mobilfunknetz analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten. Zum Konfigurieren reicht eine USB-Verbindung zu einem Rechner und ein Webbrowser. Das Gerät besitzt viele hilfreiche Software-Funktionen, wie zum Beispiel die Mobilfunkdiagnose, einen Logbuch-Versand via E-Mail und unterschiedliche Benutzerrollen.
TC MOBILE I/O X200
-
SMS-Relais
2903805
SMS-Relais und Meldemodul, analoge und digitale Werte über das Mobilfunknetz überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne schalten, Kommunikation über SMS und GPRS (E-Mail-Versand, App), Versorgungsspannungsbereich 10 V ... 60 V DC
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Meldesystem |
MTTF | 692 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
338 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
134 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3,85 W |
Netzart | Mobilfunk |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 60 V DC |
Stromaufnahme typisch | 50 mA (24 V DC) |
Stromaufnahme maximal | 80 mA |
Digital | |
Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
Anzahl der Eingänge | 4 |
Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UN | ≤ 0,3 |
Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UN | ≥ 0,7 |
Analog | |
Beschreibung des Eingangs | Analoger Eingang |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingangssignal | Strom oder Spannung |
Auflösung | 15 Bit |
Eingangsimpedanz | 600 kΩ (Spannungseingänge) |
50 Ω (Stromeingänge) | |
Eingangssignal Spannung | 0 V DC ... 60 V DC |
Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (konfigurierbar) | |
Genauigkeit | ± 0,1 % |
Schalten | |
Benennung Ausgang | Relaisausgang |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Kontaktausführung | Schließer |
Schaltspannung minimal | 5 V |
Schaltspannung maximal | 60 V DC |
30 V AC | |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Schaltleistung | 100 W (Power Source PS2, Pout ≤100 W) |
Lebensdauer elektrisch | 5000 Schaltspiele |
Versorgung | |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Abisolierlänge | 6,50 mm |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in, Schraubklemmen) |
Webserver | ja |
Daten: USB 2.0 | |
Anschlussart | Mini USB Typ B, 5-polig |
Übertragungslänge | ≤ 3 m (nur für Konfiguration und Diagnose) |
Funk | |
Beschreibung der Schnittstelle | GSM / GPRS |
Frequenzbereich | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
GPRS | Multislot Class 10 |
Breite | 72 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 62 mm |
Farbe (Gehäuseoberteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Gehäuseunterteil) | schwarz (RAL 9005) |
Material (Gehäuse) | Polycarbonat |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (Nur SMS-Modus, beachten Sie bei Datenverbindung das Derating in der technischen Dokumentation) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 % ... 95 % |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
Funkzulassung USA, FCC | |
Hinweis | Part 15.107(a), 15.109(a) |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Funkzulassung Europa | |
Hinweis | RED 2014/53/EU |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV |
Luftentladung | ± 8 kV |
Indirekte Entladung | ± 6 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 26 MHz ... 6 GHz |
Feldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2 kV (Ungeschirmte Versorgungsleitung) |
Signal | ± 2 kV (Geschirmte Signalleitung) |
± 2 kV (Analoge I/O-Leitungen, ungeschirmt) | |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Eingang | ± 0,5 kV (symmetrisch, ungeschirmte Versorgungsleitung) |
± 0,5 kV (asymmetrisch, ungeschirmte Versorgungsleitung) | |
Signal | ± 1 kV (Datenleitung, asymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Störaussendung | |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Normen/Bestimmungen | EN 50360 |
Normen/Bestimmungen | EN 50121-4 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2903805 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC423 |
GTIN | 4046356768832 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 247,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 247,5 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Benachrichtigung per SMS bei Statusänderung am Eingang
SMS-Zustandsabfrage aller Ein- und Ausgänge
SMS-Relais zur Fernsteuerung der Ausgänge
Alarmierung bei Spannungsausfall per SMS
GSM-Mobilfunknetz: 850, 900, 1800 und 1900 MHz
Schalten der Ausgänge für eine vordefinierte Zeit
SMS und E-Mail-Kommunikation
2 analoge Eingänge
Konfiguration per USB und Webbrowser
Kompakte Bauform auch für Hausinstallationen (4TE, DIN 43880)
Montage auf Tragschiene oder an der Wand
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg