Koaxial-Antennenadapterkabel, N (male) -> RSMA (male), 50 Ω, 3,0 m
RAD-PIG-RSMA/N-3
-
Koaxialkabel
2903266
Antennenkabel, Außendurchmesser: 5 mm, Innenleiter: starr, Dämpfung: 1,2 / 2,0 / 3,0 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: N (male) -> RSMA (male), Kabellänge: 3 m, technisch verbesserter, bleifreier Nachfolgeartikel verfügbar: Artikel-Nr. 1340136
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Geringe Dämpfung
UV-beständig
Für den Außenbereich