Koaxial-Antennenadapterkabel, N (male) -> RSMA (male), 50 Ω, 1,0 m
RAD-PIG-RSMA/N-1
-
Antennenkabel
2903264
Antennenkabel, Außendurchmesser: 5 mm, Innenleiter: starr, Dämpfung: 0,5 / 0,8 / 1,1 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: N (male) -> RSMA (male), Kabellänge: 1 m
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Geringe Dämpfung
UV-beständig
Für den Außenbereich